1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ แบบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ [SJ]

ข้อต่อ แบบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ [SJ]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,228.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีผลิตภัณฑ์ Nitto Kinzoku จำนวนมาก การผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

[คุณสมบัติ]
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง เชื่อมต่ออุปกรณ์ ข้อต่อเฟอร์รูล และอุปกรณ์ เกลียว

รหัสสินค้า
SJ-001
SJ-002
SJ-003
SJ-004
SJ-005
SJ-006
SJ-007
SJ-008
SJ-009
SJ-010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด Ferule สกรู

฿ 4,228.65

NIO TANK RELATED ITEM 1 ชิ้น 18 วัน 101S-1 / 4B (8 A)1S1 / 4B (8 A)

฿ 4,228.65

NIO TANK RELATED ITEM 1 ชิ้น 12 วัน 101S-3 / 8B (10 A)1S3 / 8B (10 A)

฿ 4,228.65

NIO TANK RELATED ITEM 1 ชิ้น 18 วัน 101S-1 / 2B (15 A)1S1 / 2B (15 A)

฿ 4,228.65

NIO TANK RELATED ITEM 1 ชิ้น 18 วัน 101S-3 / 4B (20 A)1S3 / 4B (20 A)

฿ 4,878.97

NIO TANK RELATED ITEM 1 ชิ้น 18 วัน 102S-1 / 4B (8 A)2S1 / 4B (8 A)

฿ 4,878.97

NIO TANK RELATED ITEM 1 ชิ้น 18 วัน 102S-3 / 8B (10 A)2S3 / 8B (10 A)

฿ 4,878.97

NIO TANK RELATED ITEM 1 ชิ้น 18 วัน 102S-1 / 2B (15 A)2S1 / 2B (15 A)

฿ 4,878.97

NIO TANK RELATED ITEM 1 ชิ้น 18 วัน 102S-3 / 4B (20 A)2S3 / 4B (20 A)

฿ 4,878.97

NIO TANK RELATED ITEM 1 ชิ้น 18 วัน 102S-1B (25 A)2S1B (25 A)

฿ 4,878.97

NIO TANK RELATED ITEM 1 ชิ้น 18 วัน 102S-1 1 / 2B (40 A)2S1 1 / 2B (40 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS304

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีข้อต่อเกลียวตัวผู้ให้เลือกใช้หรือไม่?
ตอบ: มีข้อต่อนิปเปิ้ล [NJ] ให้เลือกใช้
คำถาม: สามารถผลิตขนาดอื่นนอกเหนือจากในรายการสินค้าได้หรือไม่?
ตอบ: สามารถผลิตได้ผ่านการสั่งปรับแต่ง กรุณาปรึกษาศูนย์บริการลูกค้า: โทร 1382 หรือ 038-959200