(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดซีล (เป็นไปตามมาตรฐาน IP67: ยกเว้นส่วนขั้วต่อ) ขนาดกะทัดรัดพื้นฐาน
[คุณสมบัติ]
· การซีลมีเสถียรภาพด้วยอีพ็อกซี่เรซิ่น ใช้ได้ในสถานที่ที่เปียกน้ำและมีฝุ่นมาก
· โครงสร้างภายในใช้กลไกซีรีส์ชนิด V ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เพื่อให้ได้ระบบที่ดีขึ้นและมีความทนทานสูง ข้อต่อฟิตติ้งคล้ายกับชนิด V
· เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รถยนต์ เครื่องจักรการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ และอุปกรณ์ทางธุรกิจ
รหัสสินค้า |
---|
D2VW-5L2A-1M(CHN) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC (V) | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐานที่ได้มา | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส วัสดุ | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภท กระแสไฟฟ้า | ทิศทางการหมุนของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | แรงบิด จำเป็นสำหรับการใช้งาน (mN / m) | การเคลื่อนไหวจนกระทั่งการทำงาน PT (°) | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | สเปค ของ เทอร์มินอล | ก้านโยก ยึด ตำแหน่ง | รูปแบบ มาตรฐาน | ทิศทางลิ้นชัก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | ความยาว สายไฟ (ม.) | โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค | ประเภทรายละเอียด | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 195.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 125 ~ 250 | ก้านโยก โรเลอร์ | 30 | - | - | Up to 3 | 1.6 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | รีเวท | โลหะผสมเงิน | 5 | - | — | — | 2250 | — | ชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกสั้น | ชนิดสายลีด | — | — | — | 0.3 | 0.8 | 20.7±1.2 | — | 1c | — | 2.25 |
กำลังโหลด …
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -40:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 300 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 10.3 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H(มิลลิเมตร) | 15.9 |
ระยะห่างที่ หน้าสัมผัส(มิลลิเมตร) | 0.5 | รูป รูปแบบ ติดตั้ง | การติดตั้งสกรู |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D2VW-5L2A-1M(CHN) ในชุด สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็กแบบซีล [D2VW]
รหัสสินค้า |
---|
D2VW-01L1-1M(CHN) |
D2VW-01L1-3M(CHN) |
D2VW-01L1B-1M(CHN) |
D2VW-5L2A-1M-0(CHN) |
D2VW-5L2A-2M(CHN) |
D2VW-5L2A-3M(CHN) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC (V) | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐานที่ได้มา | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส วัสดุ | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภท กระแสไฟฟ้า | ทิศทางการหมุนของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | แรงบิด จำเป็นสำหรับการใช้งาน (mN / m) | การเคลื่อนไหวจนกระทั่งการทำงาน PT (°) | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | สเปค ของ เทอร์มินอล | ก้านโยก ยึด ตำแหน่ง | รูปแบบ มาตรฐาน | ทิศทางลิ้นชัก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | ความยาว สายไฟ (ม.) | โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค | ประเภทรายละเอียด | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 125 | - | 30 | - | - | Up to 2 | 4 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 0.1 | - | — | — | 1180 | — | ชนิดมีบานพับ คันโยก | ชนิดสายลีด | - | — | — | 0.3 | 1.6 | 15.2±1.2 | — | 1c | — | 1.18 | ||
฿ 243.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | [ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ | 30 | - | - | Up to 2 | 4 | ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิด | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | - | - | - | - | 1180 | - | ชนิดมีบานพับ คันโยก | พร้อมสายลีด (300 มม.) | - | - | - | 0.3 | 1.6 | 15.2±1.2 | - | 1a | - | 1.18 | ||
฿ 218.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 125 | - | 30 | - | - | Up to 1 | 9.0 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 0.1 | - | — | — | 590 | — | ชนิดมีบานพับ/คันโยกยาว | ชนิดสายลีด | - | — | — | 0.3 | 3.2 | 15.2±2.6 | — | 1c | — | 0.59 | ||
฿ 407.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 250 | [ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ | - | - | - | Up to 2 | 1.6 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | รีเวท | โลหะผสมเงิน | - | - | - | - | 2250 | - | ชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกสั้น | พร้อมสายลีด (1,000 มม.) | - | - | - | 1 | 0.8 | 20.7±0.6 | - | 1c | - | 2.25 | ||
฿ 475.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 250 | [ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ | - | - | - | Up to 3 | 1.6 | ขั้ว เดี่ยวปกติปิด | รีเวท | โลหะผสมเงิน | - | - | - | - | 2250 | - | ชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกสั้น | พร้อมสายลีด (300 มม.) | - | - | - | 0.3 | 0.8 | 20.7±0.6 | - | 1b | - | 2.25 | ||
฿ 194.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 250 | [ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ | - | - | - | Up to 3 | 1.6 | ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิด | รีเวท | โลหะผสมเงิน | - | - | - | - | 2250 | - | ชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกสั้น | พร้อมสายลีด (300 มม.) | - | - | - | 0.3 | 0.8 | 20.7±0.6 | - | 1a | - | 2.25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง