(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์จำกัดระยะนิรภัยที่แข็งแกร่ง พร้อมตัวเรือนโลหะ
รับรองด้วยกลไกเปิดโดยตรงทั้งสำหรับชนิดการทำงานช้าและชนิดการทำงานแบบสแนป
[คุณสมบัติ]
· กลไกเปิดโดยตรง (เฉพาะหน้าสัมผัส NC) ที่เปิดหน้าสัมผัสเมื่อเกิดความผิดปกติในการเชื่อมหน้าสัมผัส ฯลฯ
· บรรลุการตั้งค่าคันโยกนิรภัยโดยใช้กลไกที่คันโยกประสานกับบอร์ดแสดงตำแหน่งการทำงาน
· ติดตั้งกลไกแสดงโซนการทำงานที่เหมาะสมด้วย
· สวิตช์แบบซิลเกิ้ลแอคชั่นระหว่างทิศทางการทำงานซ้ายและขวา
· โครงสร้างการซีลของส่วนหัวได้รับการเสริมแรง เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการซีล (TÜV: IEC IP67, UL: NEMA3, 4, 4X, 6P, 13)
รหัสสินค้า |
---|
D4B-2171N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | สิ่งแวดล้อม | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | มาตรฐานที่ได้มา | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | มุม ในการเปลี่ยน PT (องศา) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT (มิลลิเมตร) | มุม สูงสุด TT (องศา) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ชีวิตเครื่องกล (10,000 ครั้ง) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้านโยก R (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | แรงบิด จำเป็นสำหรับการทำงานของ (n · m) | วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) | รูปทรง กล่อง | ขนาดท่อร้อยสาย | สเปค ของ เทอร์มินอล | ประเภทรายละเอียด | OD | ระบบ ติดตั้ง | ทิศทางการดำเนินงาน | ชนิดลูกกลิ้ง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | สเปค สวิตช์ แบบฝัง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,139.00 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | [ก้านโรเลอร์] ด้านบน โรลเลอร์พั้งเจอร์ | - | โรเลอร์ ทางเดียวแนวนอน | TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN | 18.63 | 2 | - | 7 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 3000 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 40 | 43 | 97 | - | — | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์สแตนเลส | — | 5 | 48±1 | — | — | — | G1/2(PF1/2) | รวมขั้วต่อสายดิน | รูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสาย | ø 12.7×4.8 | ติดตั้งด้านหน้า | การสแนป | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์สแตนเลส | 1NC/1NO | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 80 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 120 | กระแสไฟฟ้า(ก) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D4B-2171N ในชุด สวิตช์จำกัดระยะนิรภัย [D4B-□N]
รหัสสินค้า |
---|
D4B-2116N |
D4B-2117N BY JPN |
D4B-2170N |
D4B-2511N |
D4B-2515N |
D4B-2571N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | สิ่งแวดล้อม | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | มาตรฐานที่ได้มา | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | มุม ในการเปลี่ยน PT (องศา) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT (มิลลิเมตร) | มุม สูงสุด TT (องศา) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ชีวิตเครื่องกล (10,000 ครั้ง) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้านโยก R (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | แรงบิด จำเป็นสำหรับการทำงานของ (n · m) | วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) | รูปทรง กล่อง | ขนาดท่อร้อยสาย | สเปค ของ เทอร์มินอล | ประเภทรายละเอียด | OD | ระบบ ติดตั้ง | ทิศทางการดำเนินงาน | ชนิดลูกกลิ้ง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | สเปค สวิตช์ แบบฝัง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,035.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทนความเย็น | - | โรเลอร์ | - | CQC / CSA / EN / UL / GB (CCC) / TUV | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 3000 | 250 V DC / 125 V DC / AC100 / 125 V / 30 V DC หรือน้อยกว่า / มากกว่า 300 V AC / AC240 / 250 V | 40 | 43 | 99.5 | 25-89 | — | — | — | — | — | — | — | — | G1/2(PF1/2) | รวมขั้วต่อสายดิน | รูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสาย | ø 19×7 | ติดตั้งด้านหน้า | การสแนป | โรลเลอร์พลาสติก | 1NC/1NO | - | - | - | - | ||
฿ 2,417.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐาน | - | - | - | CSA / EN / UL / C-UL / CE / GB (CCC) / TUV | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | ชนิดคันโยกแท่งแบบปรับได้ | - | - | - | - | - | - | G1/2 (PF1/2) | - | ชนิด 1 ท่อร้อยสาย | - | - | - | - | - | หน้าสัมผัส 1NC/1NO (ใช้การสแนป) | 125 / 250 / 400 | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 | BY JPN | ||
฿ 2,202.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | - | CQC / CSA / EN / UL / GB (CCC) / TUV | 18.63 | 2 | - | 7 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 3000 | 250 V DC / 125 V DC / AC100 / 125 V / 30 V DC หรือน้อยกว่า / มากกว่า 300 V AC / AC240 / 250 V | 40 | 43 | 97 | - | — | พลันเจอร์ SUS | — | 5 | 35±1 | — | — | — | G1/2(PF1/2) | รวมขั้วต่อสายดิน | รูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสาย | ø 9.2 | ติดตั้งด้านหน้า | การสแนป | — | 1NC/1NO | - | - | - | - | ||
฿ 2,567.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทนความเย็น | - | มาตรฐาน | - | CQC / CSA / EN / UL / GB (CCC) / TUV | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 1000 | 250 V DC / 125 V DC / AC100 / 125 V / 30 V DC หรือน้อยกว่า / มากกว่า 300 V AC / AC240 / 250 V | 40 | 43 | 99.5 | 31.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | G1/2(PF1/2) | รวมขั้วต่อสายดิน | รูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสาย | ø 17.5×6.6 | ติดตั้งด้านหน้า | การทำงานแบบช้า | โรลเลอร์พลาสติก | 1NC/1NO | - | - | - | - | ||
฿ 2,233.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐาน | - | - | - | CSA / EN / UL / C-UL / CE / GB (CCC) / TUV | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | ชนิดคันโยกลูกกลิ้ง (ลูกกลิ้งสแตนเลส) | - | - | - | - | - | - | G1/2 (PF1/2) | - | ชนิด 1 ท่อร้อยสาย | - | - | - | - | - | หน้าสัมผัส 1NC/1NO (การทำงานแบบช้า) | 125 / 250 / 400 | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 | - | ||
฿ 2,162.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | - | - | CSA / EN / UL / C-UL / CE / GB (CCC) / TUV | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | ชนิดพลันเจอร์ลูกกลิ้งด้านบน | - | - | - | - | - | - | G1/2 (PF1/2) | - | ชนิด 1 ท่อร้อยสาย | - | - | - | - | - | หน้าสัมผัส 1NC/1NO (การทำงานแบบช้า) | 125 / 250 / 400 | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง