(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลวาล์วทองเหลืองอเนกประสงค์ Type 600 (ที่จับทรงตัว T) ชนิดเกลียวใน ผลิตโดย KITZ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพชั้นเยี่ยม ด้วยประวัติที่พิสูจน์แล้วในญี่ปุ่นในด้านการเชื่อมต่อแบบเกลียวในและชิ้นส่วนท่อ
รหัสสินค้า |
---|
TKT-6A |
TKT-8A |
TKT-10A |
TKT-15A |
TKT-20A |
TKT-25A |
TKT-32A |
TKT-40A |
TKT-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 348.69 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 328.54 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 387.92 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 447.29 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 589.79 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 910.42 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,231.04 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,512.08 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 2,442.29 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 2B (50 A) | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 600 ประเภท | ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปตัว T | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง