1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส่วนที่ติดตั้งสุขาภิบาล LS รอยซับ

CNS SANITARY FITTING

ส่วนที่ติดตั้งสุขาภิบาล LS รอยซับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 672.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ: SUS304,SUS316L,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว: 1S,1.5S,2S,2.5S,3S,4S
·ประเภท: ฟิตติ้ง

รหัสสินค้า
LS-S1-20S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 672.77

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) เชื่อม-On
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว 1.0S ถึง 2.0S วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SUS304 เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน / ร่วมศูนย์
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว 2S ความยาว L(มิลลิเมตร) 21

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LS-S1-20S ในชุด ส่วนที่ติดตั้งสุขาภิบาล LS รอยซับ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สินค้าผ่านการขัดผิวสำเร็จอย่างไร? 
ตอบ: สินค้าผ่านการขัดผิวสำเร็จด้วยเครื่องจักร สามารถขอบริการขัดเงาภายในและขัดด้วยไฟฟ้าได้ กรุณาปรึกษาศูนย์บริการลูกค้า: โทร 1382 หรือ 038-959200