(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตลับลูกปืน MLE เป็นตลับลูกปืนเลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากสารตะกั่วซึ่งแสดงลักษณะการเลื่อนที่ยอดเยี่ยมภายใต้แรงกดบนพื้นผิวสูง
ชนิด | ชนิดตรง | หลายชั้น | เหล็กกล้า / บรอนซ์ เผาผนึก / tetrafluoroethylene | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 130 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 135 | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 8 |
ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 | ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.63 | ประเภทความยาว | เดียว |
ติดตั้ง เพลา พอดี | H7 | รูติดตั้ง พอดี | H7 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 2.47 |
การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | No::ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง