1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรตารี่ Therex ชนิดใบพัด ขนาดใหญ่ ชนิดมาตรฐาน

โรตารี่ Therex ชนิดใบพัด ขนาดใหญ่ ชนิดมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

100 นิวตันเมตร (เดี่ยว) และ 200 นิวตันเมตร (คู่) รวมอยู่ในซีรีส์โรตารี่ ชนิดใบพัดยอดนิยม

รหัสสินค้า
RV3D50-[90,​100]-[40,​45]
RV3D150-[90,​100]-[40,​45]
RV3D300-[90,​100]-[40,​45]
RV3D800-[90,​100]-[40,​45]
RV3DV50-[90,​100]-[40,​45]-[1,​2,​3]
RV3DV150-[90,​100]-[40,​45]-[1,​2,​3]
RV3DV300-[90,​100]-[40,​45]-[1,​2,​3]
RV3S50-[90,​180,​270,​280]-[40,​45]
RV3S150-[90,​180,​270,​280]-[40,​45]
RV3S300-[90,​180,​270,​280]-[40,​45]
RV3S800-[90,​180,​270,​280]-[40,​45]
RV3SV50-[90,​180,​270,​280]-[40,​45]-[1,​2,​3]
RV3SV150-[90,​180,​270,​280]-[40,​45]-[1,​2,​3]
RV3SV300-[90,​180,​270,​280]-[40,​45]-[1,​2,​3]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด แรงบิด
(น·ม)
แรงบิด
(น·ม)
วิธีการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ วาล์ว ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
จำนวนโซเลนอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ท่อนำเข้า) เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ไอเสีย) ต้นกำเนิดการสั่น
(°ค)
แรงดัน วาล์ว

-

OSCILLATORS / ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 25 วัน เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ที่ด้านหนึ่ง10 ถึงน้อยกว่า 2010.1ใบพัดคู่90 ~ 100ไม่0.2~ 1.0-Rc 1/8Rc 1/840 ~ 45-

-

OSCILLATORS / ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 24 วัน เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ที่ด้านหนึ่ง20 ถึงน้อยกว่า 5034.3ใบพัดคู่90 ~ 100ไม่0.2~ 1.0-Rc 1/4Rc 1/440 ~ 45-

-

OSCILLATORS / ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 24 วัน เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ที่ด้านหนึ่ง50 ถึงน้อยกว่า 10066.6ใบพัดคู่90 ~ 100ไม่0.2~ 1.0-Rc 3/8Rc 3/840 ~ 45-

-

OSCILLATORS / ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 16 วัน เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ทั้งสองด้าน100 ถึง206ใบพัดคู่90 ~ 100ไม่0.2~ 1.0-Rc 1/2Rc 1/240 ~ 45-

-

OSCILLATORS / ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 24 วัน เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ที่ด้านหนึ่ง3 ถึงน้อยกว่า 64.7ใบพัดเดี่ยว90 ~ 100การมี0.2~ 0.7ชนิดเดี่ยวRc 1/8M540 ~ 4524 V DC / 100 V AC / 200 V AC

-

OSCILLATORS / ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 24 วัน เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ที่ด้านหนึ่ง10 ถึงน้อยกว่า 2014.7ใบพัดเดี่ยว90 ~ 100การมี0.2~ 0.7ชนิดเดี่ยวRc 1/4Rc 1/440 ~ 4524 V DC / 100 V AC / 200 V AC

-

OSCILLATORS / ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 24 วัน เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ที่ด้านหนึ่ง20 ถึงน้อยกว่า 5027.9ใบพัดเดี่ยว90 ~ 100การมี0.2~ 0.7ชนิดเดี่ยวRc 3/8Rc 1/440 ~ 4524 V DC / 100 V AC / 200 V AC

-

OSCILLATORS / ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 24 วัน เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ที่ด้านหนึ่ง3 ถึงน้อยกว่า 64.7ใบพัดเดี่ยว90 ~ 280ไม่0.2~ 1.0-Rc 1/8Rc 1/840 ~ 45-

-

OSCILLATORS / ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 24 วัน เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ที่ด้านหนึ่ง10 ถึงน้อยกว่า 2014.7ใบพัดเดี่ยว90 ~ 280ไม่0.2~ 1.0-Rc 1/4Rc 1/440 ~ 45-

-

OSCILLATORS / ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 24 วัน เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ที่ด้านหนึ่ง20 ถึงน้อยกว่า 5027.9ใบพัดเดี่ยว90 ~ 280ไม่0.2~ 1.0-Rc 3/8Rc 3/840 ~ 45-

-

OSCILLATORS / ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 24 วัน เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ทั้งสองด้าน100 ถึง102ใบพัดเดี่ยว90 ~ 280ไม่0.2~ 1.0-Rc 1/2Rc 1/240 ~ 45-

-

OSCILLATORS / ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 24 วัน เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ที่ด้านหนึ่ง3 ถึงน้อยกว่า 64.7ใบพัดเดี่ยว90 ~ 280การมี0.2~ 0.7ชนิดเดี่ยวRc 1/8M540 ~ 4524 V DC / 100 V AC / 200 V AC

-

OSCILLATORS / ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 24 วัน เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ที่ด้านหนึ่ง10 ถึงน้อยกว่า 2014.7ใบพัดเดี่ยว90 ~ 280การมี0.2~ 0.7ชนิดเดี่ยวRc 1/4Rc 1/440 ~ 4524 V DC / 100 V AC / 200 V AC

-

OSCILLATORS / ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 24 วัน เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ที่ด้านหนึ่ง20 ถึงน้อยกว่า 5027.9ใบพัดเดี่ยว90 ~ 280การมี0.2~ 0.7ชนิดเดี่ยวRc 3/8Rc 1/440 ~ 4524 V DC / 100 V AC / 200 V AC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง แบบกลม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ มาตรฐาน