(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีลูกกลิ้งอยู่ด้านข้าง ทำให้ระบบลำเลียงมีขนาดกะทัดรัด สามารถติดลูกกลิ้งด้านข้างได้หลายลูก ทำให้เหมาะสำหรับสายพานลำเลียงที่มีการขนย้ายสิ่งของขนาดเล็กโดยตรง
หมายเลข โซ่ | RS40 | ความตึง อนุญาต (เลือกช่วงได้)(กิโลนิวตัน) | 2.51 ถึง 5.00 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้ง ด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดลูกกลิ้ง | ลูกกลิ้งพลาสติก | ชนิดที่มีการยึดติด | แบบขนาน | พิทช์(มิลลิเมตร) | 12.7 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์(มิลลิเมตร) | 7.92 | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 1.5 | ความกว้างของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 12 |
ความตึง สูงสุดที่อนุญาต(กิโลนิวตัน) | 2.65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง