(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่ สำหรับ โซ่ลูกกลิ้ง RS (ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามมาตรฐาน JIS และมาตรฐาน ISO) รูเพลา ยังคงเป็น รู ไพล็อต ดังนั้นลูกค้าจะต้อง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ก่อนใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
RS50-1B38T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา สูงสุด dmax (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด dmin (มิลลิเมตร) | พิทช์ (DP) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (DO) (มิลลิเมตร) | ศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (DH) (มิลลิเมตร) | ความยาวศูนย์กลาง (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางร่องดุมล้อ DM (mm) | ชุบแข็ง ฟัน | มวลโดยประมาณ (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,740.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 38 | 55 | 23 | 192.24 | 201 | 83 | 35 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 2.9 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | 50 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท โซ่ | RS | ชนิด | ประเภทหลุม ไพล็อต | ประเภทเพลา | หลุม ไพล็อต มาตรฐาน |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | พิทช์ โซ่ บังคับ(มิลลิเมตร) | 15.875 | เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (2)(มิลลิเมตร) | 10.16 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RS50-1B38T ในชุด เฟืองโซ่ RS50 รุ่น 1B
รหัสสินค้า |
---|
RS50-1B13TQ |
RS50-1B14TQ |
RS50-1B15TQ |
RS50-1B38TQ |
RS50-1B40T |
RS50-1B40TQ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา สูงสุด dmax (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด dmin (มิลลิเมตร) | พิทช์ (DP) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (DO) (มิลลิเมตร) | ศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (DH) (มิลลิเมตร) | ความยาวศูนย์กลาง (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางร่องดุมล้อ DM (mm) | ชุบแข็ง ฟัน | มวลโดยประมาณ (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 591.67 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 13 | 32 | 12.7 | 66.33 | 74 | 51 | 25 | 47 | สเปค ฟัน แข็ง | 0.42 | ||
฿ 641.67 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 14 | 32 | 12.7 | 71.34 | 79 | 52 | 25 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 0.49 | ||
฿ 716.67 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 15 | 35 | 12.7 | 76.35 | 84 | 57 | 25 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 0.58 | ||
฿ 3,765.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 38 | 55 | 23 | 192.24 | 201 | 83 | 35 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 2.9 | ||
฿ 2,906.67 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 55 | 23 | 202.33 | 211 | 83 | 35 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 3.2 | ||
฿ 4,188.33 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 55 | 23 | 202.33 | 211 | 83 | 35 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 3.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง