(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่สำหรับโซ่ส่งกำลัง RS (สินค้าได้มาตรฐาน JIS และ ISO
มีรูสำหรับเพลาเป็นรูนำ ต้องเจาะรูดังกล่าวเพิ่มเติมเมื่อใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
RS35-1B60T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา สูงสุด dmax (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด dmin (มิลลิเมตร) | พิทช์ (DP) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (DO) (มิลลิเมตร) | ศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (DH) (มิลลิเมตร) | ความยาวศูนย์กลาง (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,831.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 60 | 42 | 13 | 182 | 187 | 63 | 25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | 35 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ประเภทหลุม ไพล็อต | ประเภท โซ่ | RS | ชนิดลูกกลิ้ง | โรเลอร์ อา ร์ |
ประเภทเพลา | หลุม ไพล็อต มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | อนุญาตให้ส่ง แรงบิด N, m | 0 |
พิทช์ โซ่ บังคับ(มิลลิเมตร) | 9.525 | เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (2)(มิลลิเมตร) | 5.08 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง