(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซ่ที่มีสลักและแผ่นประกับนอกทำจาก SUS304 แผ่นประกับในทำจากพลาสติกวิสวกรรม (สีขาว) และคลิปทำจาก SUS301 ปราศจากน้ำมัน เสียงรบกวนต่ำ (-5 dB เมื่อเทียบกับโซ่ส่งกำลัง) และน้ำหนักเบา (เบากว่าโซ่ส่งกำลัง 50%) อุณหภูมิใช้งาน คือ -20°C ถึง 80°C
รหัสสินค้า |
---|
RS25-PC-1+[4-320/1]L-[J,JK,R][J,JK,R] |
RS25-PC-1-JL |
RS25-PC-1-MCJL |
RS25-PC-1-RP-U |
RS35-PC-1+[4-320/1]L-[J,JK,R][J,JK,R] |
RS35-PC-1-JL |
RS35-PC-1-MCJL |
RS35-PC-1-RP-U |
RS40-PC-1+[4-320/1]L-[J,JK,R][J,JK,R] |
RS40-PC-1-JL |
RS40-PC-1-MCJL |
RS40-PC-1-RP-U |
RS50-PC-1+[4-320/1]L-[J,JK,R][J,JK,R] |
RS50-PC-1-JL |
RS50-PC-1-MCJL |
RS50-PC-1-RP-U |
RS60-PC-1+[4-320/1]L-[J,JK,R][J,JK,R] |
RS60-PC-1-JL |
RS60-PC-1-MCJL |
RS60-PC-1-RP-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ลิงค์ | ชนิด | สเปค ขาพิน | พิทช์ โซ่ (P) (มิลลิเมตร) | ความกว้างภายใน (W) (มิลลิเมตร) | หมายเลข โซ่ | ความหนาของ แผ่นเพลท (T) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท (H) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขาพิน (D) (มิลลิเมตร) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | คำสั่งขององค์กร 1 | คำสั่งขององค์กร 2 | ระยะพิทช์ | จำนวนแถวของ โซ่ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TBK CHAIN LINK | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | ขายหลวม | ข้อต่อ | - | - | - | - | - | - | - | L | 4 ~ 320 | M type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะ | M type JL ในตัว / ประเภท M JL / ไม่มีอุปกรณ์โลหะ | 6.35 | 1 | ||
฿ 116.25 | TBK POLY STEEL CHAIN CL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 6.35 | 3.18 | 25 | 1.3 | 6.0 | 2.31 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 116.25 | TBK POLY STEEL CHAIN CL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 6.35 | 3.18 | 25 | 1.3 | 6.0 | 2.31 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,751.67 | TBK POLY STEEL CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ยูนิต | รีเวทพิน (RP) | 6.35 | 3.18 | 25 | 1.3 | 6.0 | 2.31 | - | - | - | - | - | - | ||
- | TBK CHAIN LINK | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | ขายหลวม | ข้อต่อ | - | - | - | - | - | - | - | L | 4 ~ 320 | M type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะ | M type JL ในตัว / ประเภท M JL / ไม่มีอุปกรณ์โลหะ | 9.525 | 1 | ||
฿ 154.58 | TBK POLY STEEL CHAIN CL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 9.525 | 4.78 | 35 | 2.2 | 9.0 | 3.59 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 154.58 | TBK POLY STEEL CHAIN CL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 9.525 | 4.78 | 35 | 2.2 | 9.0 | 3.59 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,236.67 | TBK POLY STEEL CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ยูนิต | รีเวทพิน (RP) | 9.525 | 4.78 | 35 | 2.2 | 9.0 | 3.59 | - | - | - | - | - | - | ||
- | TBK CHAIN LINK | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | ขายหลวม | ข้อต่อ | - | - | - | - | - | - | - | L | 4 ~ 320 | M type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะ | M type JL ในตัว / ประเภท M JL / ไม่มีอุปกรณ์โลหะ | 12.7 | 1 | ||
฿ 156.25 | TBK POLY STEEL CHAIN CL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | - | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 12.70 | 7.95 | 40 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 156.25 | TBK POLY STEEL CHAIN CL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 12.70 | 7.95 | 40 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,286.67 | TBK POLY STEEL CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ยูนิต | รีเวทพิน (RP) | 12.70 | 7.95 | 40 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | - | - | - | - | - | - | ||
- | TBK CHAIN LINK | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | ขายหลวม | ข้อต่อ | - | - | - | - | - | - | - | L | 4 ~ 320 | M type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะ | M type JL ในตัว / ประเภท M JL / ไม่มีอุปกรณ์โลหะ | 15.875 | 1 | ||
฿ 190.00 | TBK POLY STEEL CHAIN CL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 15.875 | 9.53 | 50 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 190.00 | TBK POLY STEEL CHAIN CL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 15.875 | 9.53 | 50 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 9,796.67 | TBK POLY STEEL CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ยูนิต | รีเวทพิน (RP) | 15.875 | 9.53 | 50 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | - | - | - | - | - | - | ||
- | TBK CHAIN LINK | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | ขายหลวม | ข้อต่อ | - | - | - | - | - | - | - | L | 4 ~ 320 | M type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะ | M type JL ในตัว / ประเภท M JL / ไม่มีอุปกรณ์โลหะ | 19.05 | 1 | ||
฿ 291.67 | TBK POLY STEEL CHAIN CL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 19.05 | 12.70 | 60 | 2.4 | 18.1 | 5.96 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 291.67 | TBK POLY STEEL CHAIN CL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 19.05 | 12.70 | 60 | 2.4 | 18.1 | 5.96 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 13,020.00 | TBK POLY STEEL CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ยูนิต | รีเวทพิน (RP) | 19.05 | 12.70 | 60 | 2.4 | 18.1 | 5.96 | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ความกว้าง (การเลือกช่วง)(มิลลิเมตร) | ถึง 25.9 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง