(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โซ่ Lambda Chain รุ่น NP ซีรีย์ จาก TSUBAKIMOTO
- ชุบนิกเกิลแบบพิเศษบนแผ่นและลูกกลิ้งของโซ่แลมบ์ดา เพื่อให้ทนทานต่อการกัดกร่อนเล็กน้อย
- โซ่ Lambda Chain NP series มีสินค้าให้เลือก 2 ประเภท คือ โซ่แบบไม่ต้องหล่อลื่น หรือ ข้อต่อ/ข้อต่อออฟเซ็ต
- โซ่ Lambda Chain NP series สามารถกำหนดค่าลิงค์โดยรวมได้ตั้งแต่ 4 ถึง 240 ลิงค์ (เพิ่มทีละ 1 ลิงค์)
- อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงานอยู่ที่ -10℃ ถึง 150℃
รหัสสินค้า |
---|
RS60-LMDNP-1-OL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | หมายเลข โซ่ | ชนิด | พิทช์ (มม.) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | คำแนะนำขององค์กร 1 | คำแนะนำขององค์กร 2 | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 465.00 | TBK LAMBDA CHAIN NP OL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | 60 | ลิงก์ออฟเซ็ท | 19 | 1 | - | - | ลิงก์ออฟเซ็ท |
กำลังโหลด …
จำนวนเส้น | 1 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RS60-LMDNP-1-OL ในชุด โซ่ Lambda ซีรีส์ NP [หมายเลขรุ่นใหม่, หมายเลขรุ่น จำนวนลิงก์ที่ระบุ]
รหัสสินค้า |
---|
RS100-LMDNP-1-CP-U |
RS100-LMDNP-1-MWJL |
RS100-LMDNP-1-OL |
RS60-LMDNP-1-RP-U |
RS80-LMD-NP-1-JL |
RS80-LMD-NP-1-OL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | หมายเลข โซ่ | ชนิด | พิทช์ (มม.) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | คำแนะนำขององค์กร 1 | คำแนะนำขององค์กร 2 | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34,511.67 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | โซ่ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น | 100 | หน่วย | 31.7 | 96 | - | - | หน่วย | ||
฿ 580.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | 100 | ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน | 31.7 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน | ||
฿ 1,220.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | 100 | ลิงก์ออฟเซ็ท | 31.7 | 1 | - | - | ลิงก์ออฟเซ็ท | ||
฿ 15,023.33 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | โซ่ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น | 60 | หน่วย | 19 | 160 | - | - | หน่วย | ||
฿ 328.33 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | 80 | ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน | 25.4 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน | ||
฿ 701.67 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | 80 | ลิงก์ออฟเซ็ท | 25.4 | 1 | - | - | ลิงก์ออฟเซ็ท |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง