1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่ส่งกำลัง RS【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TBK RS ROLLER CHAIN

โซ่ส่งกำลัง RS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ให้อัตราส่วนการลดขนาดที่มาก (โดยปกติสูงสุด 1:7)
· อนุญาตให้มีระยะห่างระหว่างแกนที่ยาว (ปกติ 4 ม. หรือน้อยกว่า) ให้อิสระมากในการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างแกน
· รองรับการส่งผ่านแบบหลายแกน สามารถใช้ได้ทั้งสองด้าน
ง่ายต่อการติดตั้งและเปลี่ยนออก (ตัดและต่อง่าย)
· หากโซ่รองรับระยะระหว่างแกนที่สั้น สามารถใช้งานได้แม้ว่าจะวางเพลาในแกนแนวตั้งก็ตาม
· สามารถทำเส้นผ่านศูนย์กลางของเฟืองโซ่ให้เล็กกว่าสายพานได้ แม้ว่าจะมีแรงบิดเท่ากันก็ตาม
· เนื่องจากมีการส่งแรงโดยใช้ฟันเฟืองจำนวนมาก การสึกหรอของฟันจึงมากกว่าเฟือง
· มอบความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกที่สูงกว่าเฟือง

รหัสสินค้า
BF25-H-1-RP-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด หมายเลขที่ ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ จำนวนเส้น วัสดุ หมายเลข โซ่ จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ชนิด สเปค รูปทรง ของ ขาพิน ความตึง สูงสุดที่อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
พิทช์ (มม.) จำนวน ลิงค์ข้อต่อ คำแนะนำขององค์กร 1 คำแนะนำขององค์กร 2 หน่วยขาย

฿ 2,521.67

TBK RS ROLLER CHAIN 1 ชิ้น 20 วัน 10โซ่ มาตรฐาน--1เหล็กกล้า25-หน่วย-ชนิดรีเวท (RP)0.786.35480--หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BF25-H-1-RP-U ในชุด โซ่ส่งกำลัง RS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BF25-H-1-JL
BF25-H-1-MCJL
RS100-1-2POL
RS100-1-CP-U
RS100-1-FJL
RS100-1-FWJL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด หมายเลขที่ ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ จำนวนเส้น วัสดุ หมายเลข โซ่ จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ชนิด สเปค รูปทรง ของ ขาพิน ความตึง สูงสุดที่อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
พิทช์ (มม.) จำนวน ลิงค์ข้อต่อ คำแนะนำขององค์กร 1 คำแนะนำขององค์กร 2 หน่วยขาย

฿ 50.42

1 ชิ้น 20 วัน 10ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต--1เหล็กกล้า25-ลิงก์ข้อต่อรูปตัว M--0.786.351--ชิ้นส่วน

฿ 50.42

1 ชิ้น 20 วัน 10ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต--1เหล็กกล้า25-ลิงก์ข้อต่อรูปตัว M--0.786.351--ชิ้นส่วน

฿ 873.33

1 ชิ้น 5 วัน 10ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต--1เหล็กกล้า100-ลิงก์ออฟเซ็ท 2 พิตช์--22.631.751--ชิ้นส่วน

฿ 10,573.33

1 ชิ้น 5 วัน 10โซ่ มาตรฐาน--1เหล็กกล้า100-หน่วย-ชนิดพินลิ่ม (CP)22.631.7596--หน่วย

฿ 243.33

1 ชิ้น 5 วัน 10ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต--1เหล็กกล้า100-ลิงก์ข้อต่อรูปตัว F--22.631.751--ชิ้นส่วน

฿ 243.33

1 ชิ้น 5 วัน 10ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต--1เหล็กกล้า100-ลิงก์ข้อต่อรูปตัว F--22.631.751--ชิ้นส่วน