(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การวางตำแหน่งและการปรับเฟสที่ง่ายดายโดยไม่มีการสั่นไหว ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม โครงสร้างเรียบง่าย ติดตั้งและถอดง่าย น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
ชนิด | พูลเล่ย์ ความดัน พื้นผิว | ชุด สายพาน | P8M | ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.)(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ สายพาน ใช้ (นิ้ว)(นิ้ว) | 0.5905511811 | จำนวน ซี่, แถว, ชุด(T) | 30 | รูปทรง พูลเล่ย์ | รูปทรง E |
วัสดุ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(มิลลิเมตร) | 82 | พูลเล่ย์/ ลูกกลิ้ง | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) |
ประเภทรูปทรงสายพาน | สายพาน PX เส้นรูปฟัน แบบวงกลม | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา(มิลลิเมตร) | 20 | จำนวน โบลท์(หนังสือ) | 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PT30P8M15AF-SS2420 ในชุด พูลเล่ย์ล็อค PX ชนิด S รุ่น P8M
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง