(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานได้ง่ายด้วยขนาดที่หลากหลายตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
· ระยะพิทช์ 45 มม. ความสูงภายใน 25 มม.
· สโตรคสูงสุด 3.3 ม.
รหัสสินค้า |
---|
TKP45H25-30W[38,58,78,103]R[50,75,95,125,150,200]+[1-53/1]L |
TKP45H25-30W[38,58,78,103]R[50,75,95,125,150,200]+[1-53/1]L-[MC,MI,MIA,MIB,MO,MOA,MOB] |
TKP45H25-30W[38,58,78,103]R[50,75,95,125,150,200]+[1-53/1]L-[FC,FI,FIA,FIB,FO,FOA,FOB] |
TKP45H25-30W[38,58,78,103]R[50,75,95,125,150,200]+[1-53/1]L-[FC,FI,FIA,FIB,FO,FOA,FOB]-[MC,MI,MIA,MIB,MO,MOA,MOB] |
TKP45H25-40W[38,58,78,103]R[50,75,95,125,150,200]+[1-53/1]L |
TKP45H25-40W[38,58,78,103]R[50,75,95,125,150,200]+[1-53/1]L-[MC,MI,MIA,MIB,MO,MOA,MOB] |
TKP45H25-40W[38,58,78,103]R[50,75,95,125,150,200]+[1-53/1]L-[FC,FI,FIA,FIB,FO,FOA,FOB] |
TKP45H25-40W[38,58,78,103]R[50,75,95,125,150,200]+[1-53/1]L-[FC,FI,FIA,FIB,FO,FOA,FOB]-[MC,MI,MIA,MIB,MO,MOA,MOB] |
TKP45H25-FC |
TKP45H25-FIA |
TKP45H25-FIB |
TKP45H25-FOA |
TKP45H25-FOB |
TKP45H25-HS38 |
TKP45H25-HS58 |
TKP45H25-HS78 |
TKP45H25-HS103 |
TKP45H25-MC |
TKP45H25-MIA |
TKP45H25-MIB |
TKP45H25-MOA |
TKP45H25-MOB |
TKP45H25-ST |
TKP45H25W38-FI |
TKP45H25W38-FO |
TKP45H25W38-MI |
TKP45H25W38-MO |
TKP45H25W58-FI |
TKP45H25W58-FO |
TKP45H25W58-MI |
TKP45H25W58-MO |
TKP45H25W78-FI |
TKP45H25W78-FO |
TKP45H25W78-MI |
TKP45H25W78-MO |
TKP45H25W103-FI |
TKP45H25W103-FO |
TKP45H25W103-MI |
TKP45H25W103-MO |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | จำนวนส่วนแบ่งภายในผู้ให้บริการ | ความกว้างด้านใน W1 (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัด R (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการทำงาน (นางสาว) | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สอด สายไฟ | ประเภทการเสียบ สายไฟ | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | วัสดุ ขนส่ง | ประเภทชิ้นส่วน | วัสดุ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TBK TKP CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเครื่อง หลัก (แบบเหลี่ยม) | แยกความกว้าง 2 | 38 ~ 103 | 50 ~ 200 | 5 | 45 | พื้นผิว รอบนอก | [Snap (เปิด / ปิด)] สแนป (การเปิดและปิด) | 1 ~ 53 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | บอดี้หลัก (ชนิดเส้นรอบวงด้านนอกของแขนเปิด-ปิด) | - | ||
- | TBK TKP CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเครื่อง หลัก (แบบเหลี่ยม) | แยกความกว้าง 2 | 38 ~ 103 | 50 ~ 200 | 5 | 45 | พื้นผิว รอบนอก | [Snap (เปิด / ปิด)] สแนป (การเปิดและปิด) | 1 ~ 53 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | บอดี้หลัก (ชนิดเส้นรอบวงด้านนอกของแขนเปิด-ปิด) | - | ||
- | TBK TKP CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเครื่อง หลัก (แบบเหลี่ยม) | แยกความกว้าง 2 | 38 ~ 103 | 50 ~ 200 | 5 | 45 | พื้นผิว รอบนอก | [Snap (เปิด / ปิด)] สแนป (การเปิดและปิด) | 1 ~ 53 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | บอดี้หลัก (ชนิดเส้นรอบวงด้านนอกของแขนเปิด-ปิด) | - | ||
- | TBK TKP CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเครื่อง หลัก (แบบเหลี่ยม) | แยกความกว้าง 2 | 38 ~ 103 | 50 ~ 200 | 5 | 45 | พื้นผิว รอบนอก | [Snap (เปิด / ปิด)] สแนป (การเปิดและปิด) | 1 ~ 53 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | บอดี้หลัก (ชนิดเส้นรอบวงด้านนอกของแขนเปิด-ปิด) | - | ||
- | TBK TKP CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ตัวเครื่อง หลัก (แบบเหลี่ยม) | แยกความกว้าง 2 | 38 ~ 103 | 50 ~ 200 | 5 | 45 | พื้นผิว รอบนอกด้านใน | [Snap (เปิด / ปิด)] สแนป (การเปิดและปิด) | 1 ~ 53 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | บอดี้หลัก (ชนิดเส้นรอบวงด้านในของแขนเปิด-ปิด) | - | ||
- | TBK TKP CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ตัวเครื่อง หลัก (แบบเหลี่ยม) | แยกความกว้าง 2 | 38 ~ 103 | 50 ~ 200 | 5 | 45 | พื้นผิว รอบนอกด้านใน | [Snap (เปิด / ปิด)] สแนป (การเปิดและปิด) | 1 ~ 53 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | บอดี้หลัก (ชนิดเส้นรอบวงด้านในของแขนเปิด-ปิด) | - | ||
- | TBK TKP CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ตัวเครื่อง หลัก (แบบเหลี่ยม) | แยกความกว้าง 2 | 38 ~ 103 | 50 ~ 200 | 5 | 45 | พื้นผิว รอบนอกด้านใน | [Snap (เปิด / ปิด)] สแนป (การเปิดและปิด) | 1 ~ 53 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | บอดี้หลัก (ชนิดเส้นรอบวงด้านในของแขนเปิด-ปิด) | - | ||
- | TBK TKP CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ตัวเครื่อง หลัก (แบบเหลี่ยม) | แยกความกว้าง 2 | 38 ~ 103 | 50 ~ 200 | 5 | 45 | พื้นผิว รอบนอกด้านใน | [Snap (เปิด / ปิด)] สแนป (การเปิดและปิด) | 1 ~ 53 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | บอดี้หลัก (ชนิดเส้นรอบวงด้านในของแขนเปิด-ปิด) | - | ||
฿ 308.33 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแนวตั้ง ชนิดแยก แบบรัศมียึดอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ||
฿ 308.33 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายในเข้าด้านใน ชนิดแยก ด้านยึดอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ||
฿ 308.33 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายนอกเข้าด้านใน ชนิดแยก ด้านยึดอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ||
฿ 308.33 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายในออกด้านนอก ชนิดแยก ด้านยึดอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ||
฿ 308.33 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายนอกออกด้านนอก ด้านยึดอยู่กับที่ ชนิดแยก | เหล็กกล้า | ||
฿ 83.81 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | เพลทกั้นแนวนอน | อะลูมิเนียม | |
฿ 104.77 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | เพลทกั้นแนวนอน | อะลูมิเนียม | |
฿ 136.19 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | เพลทกั้นแนวนอน | อะลูมิเนียม | |
฿ 147.62 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | เพลทกั้นแนวนอน | อะลูมิเนียม | |
฿ 308.33 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแนวตั้ง ชนิดแยก แบบรัศมีเคลื่อนที่ | เหล็กกล้า | ||
฿ 308.33 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายใน ชนิดแยก ด้านเคลื่อนที่ | เหล็กกล้า | ||
฿ 308.33 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายในออกด้านนอก ชนิดแยก ด้านเคลื่อนที่ | เหล็กกล้า | ||
฿ 308.33 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายนอกเข้าด้านใน ชนิดแยก ด้านเคลื่อนที่ | เหล็กกล้า | ||
฿ 308.33 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายนอกออกด้านนอก ชนิดแยก ด้านเคลื่อนที่ | เหล็กกล้า | ||
฿ 16.67 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | เพลทกั้นแนวตั้ง | พลาสติกวิศวกรรม | ||
฿ 416.67 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 38 | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายใน ด้านยึดอยู่กับที่ ชนิดแยก | เหล็กกล้า | ||
฿ 416.67 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 38 | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งรัศมีภายนอกแบบรวม ด้านยึดอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ||
฿ 416.67 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 38 | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายใน ด้านเคลื่อนที่ ชนิดรวม | เหล็กกล้า | ||
฿ 416.67 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 38 | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายนอก ด้านเคลื่อนที่ ชนิดรวม | เหล็กกล้า | ||
฿ 446.67 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 58 | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายใน ด้านยึดอยู่กับที่ ชนิดแยก | เหล็กกล้า | ||
฿ 446.67 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 58 | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งรัศมีภายนอกแบบรวม ด้านยึดอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ||
฿ 446.67 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 58 | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายใน ด้านเคลื่อนที่ ชนิดรวม | เหล็กกล้า | ||
฿ 446.67 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 58 | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายนอก ด้านเคลื่อนที่ ชนิดรวม | เหล็กกล้า | ||
฿ 471.67 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 78 | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายใน ด้านยึดอยู่กับที่ ชนิดแยก | เหล็กกล้า | ||
฿ 471.67 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 78 | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งรัศมีภายนอกแบบรวม ด้านยึดอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ||
฿ 471.67 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 78 | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายใน ด้านเคลื่อนที่ ชนิดรวม | เหล็กกล้า | ||
฿ 471.67 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 78 | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายนอก ด้านเคลื่อนที่ ชนิดรวม | เหล็กกล้า | ||
฿ 503.33 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 103 | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายใน ด้านยึดอยู่กับที่ ชนิดแยก | เหล็กกล้า | ||
฿ 503.33 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 103 | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งรัศมีภายนอกแบบรวม ด้านยึดอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ||
฿ 503.33 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 103 | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายใน ด้านเคลื่อนที่ ชนิดรวม | เหล็กกล้า | ||
฿ 503.33 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 103 | 50/75/95/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายนอก ด้านเคลื่อนที่ ชนิดรวม | เหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
ประเภทปก | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | ความสูงภายใน H1(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
สายไฟ สูงสุด OD dp(Ø) | 22 | ประเภทการเคลื่อนไหว | การเคลื่อนไหวสองมิติ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง