(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานได้ง่ายด้วยขนาดที่หลากหลายตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
· ระยะพิทช์ 18 มม. ความสูงภายใน 14 มม.
· สโตรคสูงสุด 1.75 ม.
รหัสสินค้า |
---|
TKP18H14-30W[15,40]R[28,37,50][M,TC]+[1-100/1]L |
TKP18H14-30W[15,40]R[28,37,50][M,TC]+[1-100/1]L-[MI,MO] |
TKP18H14-30W[15,40]R[28,37,50][M,TC]+[1-100/1]L-[FI,FO] |
TKP18H14-30W[15,40]R[28,37,50][M,TC]+[1-100/1]L-[FI,FO]-[MI,MO] |
TKP18H14W15TC-FI |
TKP18H14W15TC-FO |
TKP18H14W15TC-MI |
TKP18H14W15TC-MO |
TKP18H14W40TC-FI |
TKP18H14W40TC-FO |
TKP18H14W40TC-MI |
TKP18H14W40TC-MO |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | จำนวนส่วนแบ่งภายในผู้ให้บริการ | ความกว้างด้านใน W1 (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัด R (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการทำงาน (นางสาว) | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สอด สายไฟ | ประเภทการเสียบ สายไฟ | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | วัสดุ ขนส่ง | ประเภทชิ้นส่วน | วัสดุ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | รหัสสิ้นสุด ยึดอยู่กับที่ | สเปค ติดตั้งสำหรับ ชนิดแผ่นเพลท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ แนวตั้ง | ย้ายสัญลักษณ์ด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TBK TKP CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเครื่อง หลัก (แบบเหลี่ยม) | ไม่ | 15 ~ 40 | 28 ~ 50 | 5 | 18 | พื้นผิว รอบนอก | [สแน็ป (แนบ / แฝด)] สแน็ป (ถอดออกได้) | 1 ~ 100 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | บอดี้หลัก (ชนิดแขน เปิด-ปิด) | - | NA | มาตรฐาน (ภายใน ยึดอยู่กับที่ เท่านั้น) | NA | ||
- | TBK TKP CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเครื่อง หลัก (แบบเหลี่ยม) | ไม่ | 15 ~ 40 | 28 ~ 50 | 5 | 18 | พื้นผิว รอบนอก | [สแน็ป (แนบ / แฝด)] สแน็ป (ถอดออกได้) | 1 ~ 100 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | บอดี้หลัก (ชนิดแขน เปิด-ปิด) | - | NA | มาตรฐาน (ภายใน ยึดอยู่กับที่ เท่านั้น) | MI / MO | ||
- | TBK TKP CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเครื่อง หลัก (แบบเหลี่ยม) | ไม่ | 15 ~ 40 | 28 ~ 50 | 5 | 18 | พื้นผิว รอบนอก | [สแน็ป (แนบ / แฝด)] สแน็ป (ถอดออกได้) | 1 ~ 100 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | บอดี้หลัก (ชนิดแขน เปิด-ปิด) | - | FI / FO | มาตรฐาน (ภายใน ยึดอยู่กับที่ เท่านั้น) | NA | ||
- | TBK TKP CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเครื่อง หลัก (แบบเหลี่ยม) | ไม่ | 15 ~ 40 | 28 ~ 50 | 5 | 18 | พื้นผิว รอบนอก | [สแน็ป (แนบ / แฝด)] สแน็ป (ถอดออกได้) | 1 ~ 100 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | บอดี้หลัก (ชนิดแขน เปิด-ปิด) | - | FI / FO | มาตรฐาน (ภายใน ยึดอยู่กับที่ เท่านั้น) | MI / MO | ||
฿ 110.00 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 15 | 28/37/50 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดพลาสติกรัศมีภายใน ด้านยึดอยู่กับที่ (ชนิดแขนเปิดและปิด) | พลาสติกวิศวกรรม | - | - | - | ||
฿ 110.00 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 15 | 28/37/50 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดพลาสติกรัศมีภายนอก ด้านยึดอยู่กับที่ (ชนิดแขนเปิดและปิด) | พลาสติกวิศวกรรม | - | - | - | ||
฿ 110.00 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 15 | 28/37/50 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดพลาสติกด้านมุมโค้งภายในเคลื่อนที่ได้ (ชนิดแขนเปิดและปิด) | พลาสติกวิศวกรรม | - | - | - | ||
฿ 110.00 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 15 | 28/37/50 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดพลาสติกด้านมุมโค้งภายนอกเคลื่อนที่ได้ (ชนิดแขนเปิดและปิด) | พลาสติกวิศวกรรม | - | - | - | ||
฿ 110.00 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 40 | 28/37/50 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดพลาสติกรัศมีภายใน ด้านยึดอยู่กับที่ (ชนิดแขนเปิดและปิด) | พลาสติกวิศวกรรม | - | - | - | ||
฿ 110.00 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 40 | 28/37/50 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดพลาสติกรัศมีภายนอก ด้านยึดอยู่กับที่ (ชนิดแขนเปิดและปิด) | พลาสติกวิศวกรรม | - | - | - | ||
฿ 110.00 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 40 | 28/37/50 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดพลาสติกด้านมุมโค้งภายในเคลื่อนที่ได้ (ชนิดแขนเปิดและปิด) | พลาสติกวิศวกรรม | - | - | - | ||
฿ 110.00 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 40 | 28/37/50 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดพลาสติกด้านมุมโค้งภายนอกเคลื่อนที่ได้ (ชนิดแขนเปิดและปิด) | พลาสติกวิศวกรรม | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทปก | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | ความสูงภายใน H1(มิลลิเมตร) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
สายไฟ สูงสุด OD dp(Ø) | 12 | ประเภทการเคลื่อนไหว | การเคลื่อนไหวสองมิติ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง