(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานได้ง่ายด้วยขนาดที่หลากหลายตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
· ระยะพิทช์ 13 มม. ความสูงภายใน 10 มม.
· สโตรคสูงสุด 1.3 ม.
รหัสสินค้า |
---|
TKP13H10W15-FI |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | จำนวนส่วนแบ่งภายในผู้ให้บริการ | ความกว้างด้านใน W1 (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัด R (มิลลิเมตร) | สายไฟ สูงสุด OD dp (Ø) | ความเร็วในการทำงาน (นางสาว) | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สอด สายไฟ | ประเภทการเสียบ สายไฟ | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | วัสดุ ขนส่ง | ประเภทชิ้นส่วน | วัสดุ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | รหัสสิ้นสุด ยึดอยู่กับที่ | สเปค ติดตั้งสำหรับ ชนิดแผ่นเพลท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ แนวตั้ง | ย้ายสัญลักษณ์ด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 181.91 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 15 | 18/20/28/37 | 8 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดพลาสติกรัศมีภายใน ด้านยึดอยู่กับที่ | พลาสติกวิศวกรรม | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทปก | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | ความสูงภายใน H1(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเคลื่อนไหว | การเคลื่อนไหวสองมิติ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง