(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การแก้ไขคำนิยามของ น็อตล็อค
รหัสสินค้า |
---|
UNUTFST-16-ST |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 78.88 | FUS U NUT FINE SCREW THREAD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 1.5 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด | รายละเอียดการล็อค | คุณ น๊อตตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | สองประเภท |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UNUTFST-16-ST ในชุด ยูนัท Type 2 (เกลียวละเอียด)
รหัสสินค้า |
---|
UNUTFST-14-ST |
UNUTFST-14-ST-3W |
UNUTFST-14-ST-C |
UNUTFST-16-ST-3W |
UNUTFST-16-ST-C |
UNUTFST-16-ST-U |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.39 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 14 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 1.5 | |
฿ 85.55 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.5 | ||
฿ 79.44 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 14 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 1.5 | |
฿ 99.48 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.5 | ||
฿ 87.48 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 1.5 | ||
฿ 90.19 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง