(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับจอภาพมอนิเตอร์
ความยาว(มิลลิเมตร) | 60 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS430) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | การใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แรงบิด | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน |
สเปค | 2- แกน | แรงบิด(n · m) | 3 | รหัสการสั่งซื้อ | 170-020-826 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HG-T30S15 ในชุด บานพับแรงบิด 2 แกน รุ่น HG-T30S15
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง