(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงโดยละเอียด] มาตรฐาน
[ขนาดของรูติดตั้ง] ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] PVDF
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[การใช้งาน] มาตรฐาน เรซิ่น
[วัสดุ] PVDF
[สี] กึ่งโปร่งใส
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 3 4 5 6 8 10 12
[ความยาว L (มม.)] 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40
[หน่วยการขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ก
รหัสสินค้า |
---|
CSHH-PVDF-M4-10 |
CSHH-PVDF-M5-10 |
CSHH-PVDF-M5-25 |
CSHH-PVDF-M6-20 |
CSHH-PVDF-M6-35 |
CSHH-PVDF-M8-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 94.84 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 110.71 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 134.32 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 144.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 176.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 35 | 1 | |
฿ 272.52 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | PVDF | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ พลาสติก | PVDF |
สี | กึ่งโปร่งใส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง