(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรง] สี่เหลี่ยมจัตุรัส
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[หน่วยขาย] ปริมาณต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36
[ความยาว L (มม.)] 25 32 40 50 50.1 63 63.1 80 80.1 100 100.1 125 125.1 160 160.1 200 200.1 250 250.1 315 315.1 400 500 600 ความกว้าง (มม.) 6 8 10 12 14 16
รูปทรง | แบบเหลี่ยม | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 20 | ความยาว L (มม.) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ผ้า | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | เกลียว ครึ่ง |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 22 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HANH-ST-M20-160-22 ในชุด ทีโบลท์ 2303 หัวเล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง