1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู Pias # 5 (จุดยาว)【600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรู Pias # 5 (จุดยาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,131.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 5.5
[ความยาว L (มม.)] 32
[รูปทรงโดยละเอียด] มาตรฐาน
[รูปทรงรูติดตั้ง] ไม่มี
[รูปทรงพื้นฐาน] หกเหลี่ยม
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ชนิดสันเกลียว] ปลายสว่าน
[รูปทรงปลาย] อื่น ๆ / พิเศษ
[รูปทรง]
[รูปทรงเพิ่มเติม] หน้าแปลน
[หน่วยขาย] กล่อง/แพ็ค
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์ขาว, เคลือบสแตนเลสไตรวาเลนท์

รหัสสินค้า
HXNSF5-ST3W-D5.5
HXNSF5-STT3SC-D5.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว

฿ 5,131.61

9HI BOLT 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 9,866.87

9HI BOLT 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10[การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส ไตรวาเลนท์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 5.5 ความยาว L (มม.) 32 รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน
รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรงพื้นฐาน แม่มด วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ รูปทรง เพิ่มเติม Flanged
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน