(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิดเกลียว] Taptite
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4
[รูปทรงโดยละเอียด] หัว T
[ขนาดของรูติดตั้ง] หัวแฉก
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] SUS410
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[รูปทรงปลาย] ปลายแบน
[หน่วยการขาย] จำนวนขั้นต่ำ (มีจำหน่ายตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[ความยาว L (มม.)] 6 8 10 12 16
รหัสสินค้า |
---|
CSPTRH-410-TP4-6 |
CSPTRH-410-TP4-8 |
CSPTRH-410-TP4-10 |
CSPTRH-410-TP4-12 |
CSPTRH-410-TP4-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 82.32 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 82.32 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 82.32 | TAPPING SCREWS/ TAPTITE SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 82.32 | TAPPING SCREWS/ TAPTITE SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ||
฿ 82.83 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | แตะแน่น | ขนาดเกลียว (M) | 4 | รูปทรง รายละเอียด | มัด |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | SUS410 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง