(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·ประเภทสัน เกลียว:แตะแน่น
· รูปทรงโดยละเอียด: หัวP
·ขนาดของ รูติดตั้ง: ฟิลลิป
· รูปทรง พื้นฐาน: มาตรฐาน (แบบกลม)
· วัสดุ:เหล็กกล้า
· รูปทรงปลาย: ปลายแบน
·รูปร่างเพิ่มเติม:เม็ดมีด แหวนรอง
·หน่วยการขาย: กล่อง / แพ็กเกจ
· เกลียว:M2.6, M3, M4
·ความยาว (มม.):4, 6, 8, 10, 12, 16, 20
· กระบวนการเตรียมผิว:ไม่ใช่สีดำ โครเมี่ยม
· สี:ไตรวาเลน ไตรวาเลนท์โครเมต ไม่ ชุบผิวโครเมี่ยม ขาว, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม, ชุบผิวโครเมต ชุบผิวโครเมต โครเมต ดำ, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบผิวโครเมี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,814.54 | BOLT | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 4,142.28 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 3,972.06 | BOLT | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 6 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,238.83 | BOLT | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,081.31 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 4,446.65 | BOLT | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,971.04 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 6 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,560.47 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,465.96 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,945.13 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,890.25 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 16 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,537.10 | BOLT | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 20 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,453.77 | BOLT | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 2.6 | 4 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 3,128.56 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 4 | 10 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 2,614.33 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 4 | 16 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 2,302.34 | BOLT | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 4 | 20 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 4,163.62 | BOLT | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 2.6 | 4 | [ปราศจากโครเมียม] ชุบผิวโครเมี่ยม สีขาว | ||
฿ 3,803.87 | BOLT | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 2.6 | 4 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 4,993.40 | BOLT | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 2.6 | 4 | [ปราศจากโครเมียม] ไม่ใช่ โครเมี่ยม สีดำ | ||
฿ 3,240.86 | BOLT | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | 2.6 | 4 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | แตะแน่น | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง