(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สแน็ปพินที่ใช้งานโดยเสียบส่วนที่เป็นแท่งตรงเข้าไปในรูพินของโบลท์ ท่อ และอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้หมุนและหลุดออก
[คุณสมบัติ]
· มักเรียกว่าสแน็ปพิน พินตัวอาร์ หรือสปริงคอตเตอร์พิน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงยานพาหนะ อุปกรณ์สำหรับงานละเอียด เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
KS-BM8-B-3W |
KS-BM10-B-3W |
KS-BM10-B-C |
KS-BM12-B-3W |
KS-BM12-B-C |
KS-BM16-B-3W |
KS-BM16-B-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14.29 | PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 33 | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,483.87 | PIN | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | 38 | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,705.42 | PIN | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | - | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | 38 | โครเมต | ||
฿ 2,705.42 | PIN | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 12 | กล่อง / แพ็กเกจ | 53 | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,930.84 | PIN | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | - | 12 | กล่อง / แพ็กเกจ | 53 | โครเมต | ||
฿ 2,286.97 | PIN | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 16 | กล่อง / แพ็กเกจ | 64 | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 29.78 | PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 16 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 64 | โครเมต |
กำลังโหลด …
ชนิด | Snap ขาพิน | วัสดุ | SWRH57 ถึง 82 A หรือ B เทียบเท่า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง