1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า [มีเครื่องขยายสัญญาณในตัว] (GX-F/H) (รหัสสินค้า)

PHOTOELECTRIC SENSORS

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า [มีเครื่องขยายสัญญาณในตัว] (GX-F/H)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 899.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ทรงสี่เหลี่ยม [พร้อมแอมพลิฟายเออร์ในตัว] (GX-F/H)
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ของเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบบล็อค
● พื้นผิวที่ใช้ตรวจจับ : ด้านหน้า หรือ ด้านบน
● เอาต์พุต : NPN หรือ PNP
● รูปแบบเอาต์พุต : ปกติปิด หรือ ปกติเปิด
● ความยาวสาย (m.): 1 และ 5
● แอมพลิฟายเออร์ : ติดตั้งภายในตัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ

รหัสสินค้า
GX-F8BI-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการตรวจจับ เอาต์พุต ระยะการทำงานสูงสุด
(มม +%)
วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
การตอบสนอง เครื่องวัดความถี่ สูงสุด การทำงานของ เอาต์พุต สายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,428.33

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 40 วัน -ตรวจจับด้านข้างNPN2.5±8แผ่นเหล็ก 15 × 15 × t1500 Hzแบบปกติปิดสายไฟแบบทนต่อการพับงอ1ชนิดความถี่แตกต่างกัน0 to 2.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เซนเซอร์ ทรงสี่เหลี่ยม โล่กำบัง ไม่ใช่ โล่กำบัง วัสดุ เคส เซนเซอร์ PBT เรซิ่น
วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ โพลีเอสเตอร์ เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง มาตรฐานที่ได้มา CE / IEC / JEM
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP68 ความต้านทานแรงกระแทก(G) 1000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GX-F8BI-R ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า [มีเครื่องขยายสัญญาณในตัว] (GX-F/H)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GX-F12A-P-C5
GX-F12A-P-R
GX-F12A-R
GX-FL15A
GX-FL15A-P
GX-FL15B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการตรวจจับ เอาต์พุต ระยะการทำงานสูงสุด
(มม +%)
วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
การตอบสนอง เครื่องวัดความถี่ สูงสุด การทำงานของ เอาต์พุต สายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,265.00

1 ชิ้น 40 วัน 10ตรวจจับด้านข้างPNP4.0±8แผ่นเหล็ก 20 × 20 × t1500 Hzแบบปกติเปิดสายไฟมาตรฐาน5รุ่นมาตรฐาน0 to 3.3

฿ 1,265.00

1 ชิ้น 40 วัน -ตรวจจับด้านข้างPNP4.0±8แผ่นเหล็ก 20 × 20 × t1500 Hzแบบปกติเปิดสายไฟแบบทนต่อการพับงอ1รุ่นมาตรฐาน0 to 3.3

฿ 1,265.00

1 ชิ้น 40 วัน -ตรวจจับด้านข้างNPN4.0±8แผ่นเหล็ก 20 × 20 × t1500 Hzแบบปกติเปิดสายไฟแบบทนต่อการพับงอ1รุ่นมาตรฐาน0 to 3.3

฿ 1,571.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตรวจจับด้านข้างNPN8.0±8แผ่นเหล็ก 30 × 30 × t1150 Hzแบบปกติเปิดสายไฟมาตรฐาน1รุ่นมาตรฐาน0 to 6.7

฿ 1,571.67

1 ชิ้น 40 วัน -ตรวจจับด้านข้างPNP8.0±8แผ่นเหล็ก 30 × 30 × t1150 Hzแบบปกติเปิดสายไฟมาตรฐาน1รุ่นมาตรฐาน0 to 6.7

฿ 1,571.67

1 ชิ้น ขอราคา -ตรวจจับด้านข้างNPN8.0±8แผ่นเหล็ก 30 × 30 × t1150 Hzแบบปกติปิดสายไฟมาตรฐาน1รุ่นมาตรฐาน0 to 6.7