(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม และความสะดวกในการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· ความแข็งแรงในการขันแน่นสูงขึ้นประมาณ 4 เท่า
· เนื่องจากสามารถขันให้แน่นได้ จึงป้องกันการคลายเนื่องจากการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้
· เพิ่มระยะตรวจจับ
· เมื่อเทียบกับสินค้ารุ่นเดิม [GX-12ML (B)] ระยะตรวจจับจะสูงขึ้น 1.6 เท่า สามารถตั้งค่าด้วยระยะขอบได้
· มีชนิดกันกระเซ็นให้เลือกด้วย
· เนื่องจากส่วนเคสเคลือบด้วยฟลูออโรโพลิเมอร์ จึงใช้งานได้อย่างปลอดภัยแม้ในจุดที่มีประกายไฟจากการเชื่อม (การกระเซ็น) เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังใช้สายไฟกันกระเซ็นด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นคอนเนคเตอร์แบบสายต่อสายด้วย
· มีไฟแสดงสถานะ 2 สีที่อ่านง่าย
· มีไฟแสดงสถานะ 2 สี ซึ่งจะติดเมื่อเข้าใกล้ [GX- (F) □U (-J)] GX-N□ มีไฟแสดงสถานะการทำงาน เมื่อเข้าใกล้ ไฟจะติดจากระยะไกล นอกจากนี้ ยังมีไฟแสดงสถานะอยู่ในลิ้นชักสายไฟ (ส่วนเคส GX-5SU (B) แบบโปร่งใส) และสามารถตรวจสอบการทำงานได้จากหลายมุม
· ขนาดกะทัดรัดพิเศษ 5.4 มม.
· มีขนาดกะทัดรัดพิเศษ ⌀5.4 มม. (GX-5SU) จำหน่ายในรูปแบบ DC ชนิด 2 สาย รองรับการใช้งานในพื้นที่ติดตั้งทุกแบบ
· เดินสายไฟง่าย
· ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 2 สาย ช่วยลดต้นทุนการเดินสายไฟได้ถึง 2 ใน 3 นอกจากนี้ยังมีคอนเนคเตอร์แบบสายต่อสาย ซึ่งช่วยให้เปลี่ยนเซ็นเซอร์ได้ง่าย สำหรับ GX-12M (L)U(B), GX-18M (L)U(B) และ GX-30M (L)U(B)
รหัสสินค้า |
---|
GX-5SU |
GX-8MLU |
GX-N12ML |
GX-N18M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง เซนเซอร์ | โล่กำบัง | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ M | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ D (Ø) | มาตรฐานที่ได้มา | เอาต์พุต | ระยะการทำงานสูงสุด (มม +%) | วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | การตอบสนอง เครื่องวัดความถี่ สูงสุด | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,192.00 | SNX PROXIMITY SENSORS GX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | โล่กำบัง | - | 5.4 | IEC / JEM | DC ชนิด 2 สาย แบบไม่สัมผัส | 1.5±10 | แผ่นเหล็ก 6 × 6 × t1 | 1.7 kHz | 0 to 1.2 | ||
฿ 1,820.00 | SNXPROXIMITYSENSORSGX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดสกรู | ไม่ใช่ โล่กำบัง | M8 | - | IEC / JEM | DC ชนิด 2 สาย แบบไม่สัมผัส | 4±10 | แผ่นเหล็ก 20 × 20 × t1 | 1 kHz | 0 to 3.2 | ||
฿ 1,879.00 | SNX PROXIMITY SENSORS GX | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ชนิดสกรู | ไม่ใช่ โล่กำบัง | M12 | - | CE / IEC / JEM | NPN | 8±10 | แผ่นเหล็ก 30 × 30 × t1 | 350 Hz | 0 to 6.4 | ||
฿ 2,185.00 ฿ 1,338.31 | SNX PROXIMITY SENSORS GX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดสกรู | โล่กำบัง | M18 | - | CE / IEC / JEM | NPN | 7±10 | แผ่นเหล็ก 18 × 18 × t1 | 300 Hz | 0 to 5.6 |
กำลังโหลด …
เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 | การทำงานของ เอาต์พุต | แบบปกติเปิด |
---|---|---|---|---|---|
ความต้านทานแรงกระแทก(G) | 100 | สายไฟ | สายไฟมาตรฐาน | ความยาว สายไฟ(ม.) | 2 |
ประเภท เครื่องวัดความถี่ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง