(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MIL ใน คอนเนคเตอร์ ต่อเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต / เอาต์พุต สูงสุด 16 อุปกรณ์พร้อมกัน
[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์ ดิจิตอลไฟเบอร์สูงสุด 16 ตัว FX-501/502/301/305/311/410 ซีรี่ส์ เลเซอร์เซนเซอร์ ดิจิตอล LS-401/403 และ เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล DPS-401/402 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ขนาดกะทัดรัด GA-311 เป็นต้นสามารถ เชื่อมต่อด้านข้างโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือกับ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เซนเซอร์ ปลั๊กอิน
·การติดตั้งแบบกระจายใช้หน่วยแยก เซนเซอร์
·นอกจากนี้การใช้ อุปกรณ์ต่อขยาย อินพุต / เอาต์พุต คอนเนคเตอร์ เริ่มต้นด้วยลำแสงภาพถ่ายขนาดเล็กความใกล้ชิด ความดัน และ เซนเซอร์ และ สวิตช์ ต่างๆคุณยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ เอาต์พุต ได้ด้วยสัมผัสเดียว
รหัสสินค้า |
---|
SC-MIL |
SC-MIL-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แรงดันไฟเลี้ยง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,678.33 | SNXSENSOROPTIONSSC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เซนเซอร์ ปลั๊กอิน | 12-24 V DC ±10% | ||
฿ 2,306.67 | SNX SENSOR OPTIONS SC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | หน่วยแยก เซนเซอร์ ปลั๊กอิน | ขึ้นอยู่กับ แรงดันไฟเลี้ยง จากSC-MIL |
กำลังโหลด …
รูปทรง หัว | ประเภทร่อง | วัสดุ หัว | ABS ทนความร้อน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10 :: 45 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) | 85 | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) | 16 |
ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) | 24 | จำนวนยูนิตที่เชื่อมต่อได้ | มากถึง 16 ยูนิต | อุปกรณ์เสริม | ซีล ป้องกันการ คอนเนคเตอร์: 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง