1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้ง F900, FINELOK / PURE (ฮาฟยูเนี่ยน เกลียว R)

ฟิตติ้ง F900, FINELOK / PURE (ฮาฟยูเนี่ยน เกลียว R)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้ง F900 FINELOK/PURE (เกลียวนอกแบบเทเปอร์ ฮาฟยูเนี่ยน) ผลิตโดย Fujikin บริษัทที่มีชื่อเสียงที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในด้านอุปกรณ์ฟิตติ้งแรงดันสูงคุณภาพดี
[คุณสมบัติ]
· ขนาดท่อจะแสดงบนนัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบขนาดได้อย่างรวดเร็ว
· เนื่องจากซีลของบอดี้หลักมีผิวที่ละเอียดเป็นพิเศษ จึงสามารถซีลได้แน่นหนาแม้ว่าจะเป็นโลหะก็ตาม
· ส่วนเกลียวของนัทผ่านการชุบผิวเงินเพื่อป้องกันการติดของเกลียว
· ด้วยการทำงานร่วมกันที่ไม่เหมือนใครของแหวนตาไก่สองชั้น แหวนตาไก่จึงทำให้พลาสติกลดรูปได้อย่างดีเยี่ยมและอัดแน่นกับท่อ ทำให้ต้านทานแรงดันได้สูงมาก

รหัสสินค้า
F900-H-3.2A
F900-H-3.2B
F900-H-9.52A
F900-H-9.52B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1)
(Ø)
ขนาดเกลียว

฿ 100.00

FJN COUPLING 1 ชิ้น ขอราคา 3.21 / 8B (6 A)

฿ 100.00

FJN COUPLING 1 ชิ้น ขอราคา 3.21 / 4B (8 A)

฿ 849.43

FJN COUPLING 1 ชิ้น 6 วัน 9.521 / 8B (6 A)

฿ 849.74

FJN COUPLING 1 ชิ้น 23 วัน 9.521 / 4B (8 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง สหภาพครึ่ง วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 16.2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ใช้งาน (ใช้ที่ 14.9 mpa)(°ค) -196:: 350