(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะมีความแม่นยำน้อยกว่าชนิด A ใช้สำหรับแกนหมุน, บานพับ ฯลฯ
* “h7” คือค่าพิกัดความเผื่อที่เข้ากันกับ JIS
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความเผื่อ เชิงลบ | รูปทรง | แบบตรง | รูปทรง สิ้นสุด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 | คุณสมบัติ | ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | ชนิด | ชนิด B/อ่อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 166550140080 ในชุด พินกำหนดแนวขนานสแตนเลส, ชนิด B/อ่อน (h7)
รหัสสินค้า |
---|
166550140100 |
166550140120 |
166550140140 |
166550140150 |
166550140160 |
166550140180 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 534.98 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | ||
฿ 538.02 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 4 | 12 | ||
฿ 578.90 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 4 | 14 | ||
฿ 580.57 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 15 | ||
฿ 581.77 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 4 | 16 | ||
฿ 584.96 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 4 | 18 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง