1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์ ปรับ (ใช้เฟอร์นิเจอร์) S-SC

SFN AJIYASUTBORUTO S-SC

โบลท์ ปรับ (ใช้เฟอร์นิเจอร์) S-SC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] สกรูปรับตำแหน่ง แสงสำหรับงานไม้ (สำหรับเฟอร์นิเจอร์) [สเปค] พิกัดน้ำหนัก: 550 กก

 

รหัสสินค้า
S-SC-8X30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.69

SFN AJIYASUTBORUTO S-SC 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง วัสดุส่วนเกลียว SS400 กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ชุบผิวโครเมต
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SS400 กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ชุบผิวโครเมต กว้าง(มิลลิเมตร) 30
โหลดที่ยอมรับได้(กิโลนิวตัน) 5.36 ความยาวของ เกลียว L1.5(มิลลิเมตร) 23 ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) 30
จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) 8 ยาง ไม่ พิทช์ เกลียว(มิลลิเมตร) 1.25

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-SC-8X30 ในชุด โบลท์ ปรับ (ใช้เฟอร์นิเจอร์) S-SC