(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Easy-to-use compact type electromagnetic feeder.
A small electromagnetic feeder with strong track record in ejections and material supply for granular processes is furthermore made easy to use.
Anyone can easily perform optimal tuning.
Excellent durability and improved large scale supply.
Product is effective in supplying, discharging, and lightweight supply of all kinds of granular materials, including fine powder materials.
[Features]
· Varies output frequency regardless of power supply frequency with its dedicated variable frequency controller.
· Anyone without the need for plate spring adjustment can easily tune it to the optimum tuning point.
· Fixed voltage function for achieving continuously stable amplitudes even during fluctuations in power supply voltage.
· 30% increase in supply capabilities (compared to conventional devices) with high amplitude vibrations (with a maximum amplitude of 1.6 mm).
· Because of the closing structure covered with resin covers (CF-1-3) and SUS (CF-4) which are excellent in durability, it is difficult for conveying materials and dust to get into and hence results in a long lifespan.
· Can be used with a wide range of customer-designed troughs.
· With the addition of an optional fixed amplitude controller (excludes CF-4), stable amplitude is possible even when there are changes in load conditions.
◆ See here if you are having trouble selecting a part feeder
รหัสสินค้า |
---|
CF-1-100V |
CF-1-200V |
CF-2-100V |
CF-2-200V |
CF-3-200V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชู้ตเตอร์ ความยาวเต็ม MAX (มิลลิเมตร) | ชู้ตเตอร์ มวล MAX (กิโลกรัม) | ความกว้างของ ชู้ตเตอร์ สูงสุด (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34,445.14 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 380 | 1.4 | 100 | 100/110 | 1 | ||
฿ 34,445.14 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 380 | 1.4 | 100 | 200/220 | 0.5 | ||
฿ 58,719.87 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 550 | 2.5 | 120 | 100/110 | 1 | ||
฿ 58,719.87 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 550 | 2.5 | 120 | 200/220 | 0.5 | ||
฿ 75,878.09 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 610 | 3.6 | 150 | 200/220 | 1 |
กำลังโหลด …
วิธี | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แปรผัน | ตัวควบคุม ใช้งานได้ | C10-1VCF |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง