(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเชื่อมต่อสายไฟแบบ T ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ไส้กรองอินไลน์แรงดันสูง สามารถปรับแต่งสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันได้ โดยใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย ได้แก่ ไฟบอกสถานะ (แบบตรวจสอบด้วยสายตาและแบบหน้าสัมผัสไฟฟ้า) ซึ่งจะตรวจจับความแตกต่างของแรงดัน
รหัสสินค้า |
---|
P-UH-03A-25CH |
P-UH-04A-25CH |
P-UH-06A-25CH |
P-UH-08A-10U |
P-UH-08A-25CH |
P-UH-10A-25CH |
P-UH-12A-25CH |
P-UH-16A-25CH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | รู | ความแม่นยำ กรอง | องค์ประกอบ ความ ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ความต้านทาน (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | TSG HYDRAULIC FILTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | 10A | 25 μm | 21 | ||
฿ 100.00 | TSG HYDRAULIC FILTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | 15A | 25 μm | 21 | ||
฿ 100.00 | TSG HYDRAULIC FILTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | 20A | 25 μm | 21 | ||
฿ 1,283.00 | TSG HYDRAULIC FILTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | 25A | 10 μm | 0.7 | ||
฿ 100.00 | TSG HYDRAULIC FILTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | 25A | 25 μm | 21 | ||
฿ 100.00 | TSG HYDRAULIC FILTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | 32A | 25 μm | 21 | ||
฿ 100.00 | TSG HYDRAULIC FILTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | 40A | 25 μm | 21 | ||
฿ 100.00 | TSG HYDRAULIC FILTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | 50A | 25 μm | 21 |
กำลังโหลด …
ประเภทของเหลว | น้ำมันไฮดรอลิกทั่วไป | ประเภท | ชิ้นส่วนสำรอง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง