1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดกรอง ดูดชนิด VN พร้อม ไฟบอกสถานะ อะไหล่

ชุดกรอง ดูดชนิด VN พร้อม ไฟบอกสถานะ อะไหล่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,212.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รูปร่างเป็นแบบที่ช่องอากาศไม่อยู่ในตัวกรองดูด (พร้อมเคส)
·สำหรับชิ้นส่วนนั้นใช้ สเตนเลส 60,100,150 และ 200 ตาข่าย เป็น มาตรฐาน
·องค์ประกอบของ ชุดกรอง สามารถตรวจสอบการอุดตันโดยใช้ ไฟบอกสถานะ
· รีลีฟวาล์ว มี แบบฝัง ช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการอุดตัน
·ตัวบ่งชี้ประเภท I (สำหรับการตรวจสอบภาพ) ติดตั้งเป็น มาตรฐาน
·มาพร้อมกับตัว ไฟบอกสถานะ ประเภท E ที่เป็นอุปกรณ์เสริม (หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าสำหรับการตรวจสอบภาพ) และ แม่เหล็ก
· บันทึก:ไม่สามารถเพิ่ม แม่เหล็ก ได้หลังจากซื้อแล้ว
·ฝาปิด ป้องกันฝุ่นละออง สำหรับไฟแสดงสถานะชนิด I และ E ทำจากพลาสติกดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้ทินเนอร์หรือตัวทำละลายอื่น ๆ
·ไฟแสดงสถานะจะติดตั้งในแนวนอนทำให้สามารถมองเห็นได้จากทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
·ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียว (สีแดงเมื่อเริ่มทำงาน) เมื่อมีค่า ความ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ของ ความดัน 0.012 mpa และสีแดง (ทุกพื้นผิว) ที่ 0.02mpaiไฟบอกสถานะ เป็นประเภทรีเซ็ต
·ตัวบ่งชี้ประเภท E คือประเภทการกู้คืนอัตโนมัติ
·อย่าลืมระบุเช่นนี้เมื่อใช้กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ ของไหล ไฮดรอลิก ทั่วไปเนื่องจากอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนซีลซีล โอริง และชิ้นส่วนอื่น ๆ
·สามารถเลือกประเภท ชนิดเกลียวใน เป็นประเภท หน้าแปลน ร่วมได้

รหัสสินค้า
P-VN-04A-150W
P-VN-06A-150W
P-VN-12A-150W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรู

฿ 3,212.00

TSG HYDRAULIC FILTER 1 ชิ้น 22 วัน 1015A

฿ 4,057.78

TSG HYDRAULIC FILTER 5 ชิ้น 9 วัน 1020A

฿ 5,173.42

TSG HYDRAULIC FILTER 5 ชิ้น 9 วัน 1040A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ส่วนที่เกี่ยวข้อง ประเภทของเหลว น้ำมันไฮดรอลิกทั่วไป ความแม่นยำ กรอง ตาข่าย 150
ประเภท ชิ้นส่วนสำรอง