(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดกรอง ทำความสะอาดอัตโนมัติพร้อมองค์ประกอบ ขดลวด รอยบาก
[คุณสมบัติ]
·มี แรงดันใช้งานสูงสุด 1 mpa
· ชุดกรอง ทำความสะอาดอัตโนมัติที่มีองค์ประกอบ ขดลวด รอยบาก (ประเภท AK) หรือชิ้นส่วน ขดลวด สามเหลี่ยม (ชนิด CFK) ที่สามารถทำความสะอาดและสร้างองค์ประกอบใหม่ได้โดยเพียงแค่หมุนที่ มือจับ
·มีท่อทั้ง ชนิดเกลียวใน และ ชนิดหน้าแปลน
· Companion flanges มีให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม
·อย่าลืมระบุเช่นนี้เมื่อใช้กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ ของไหล ไฮดรอลิก ทั่วไปเนื่องจากอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนซีลซีล โอริง และชิ้นส่วนอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
AK-04-150K |
AK-06-150K |
AK-08-150K |
AK-10-150K |
AK-12-150K |
AK-16-150K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รู | สกรู ท่อ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,604.30 | TSG HYDRAULIC FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 15A | RC1 / 2 | ||
฿ 5,396.04 | TSG HYDRAULIC FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 20A | RC3 / 4 | ||
฿ 12,198.94 | TSG HYDRAULIC FILTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 25A | RC1 | ||
฿ 10,494.89 | TSG HYDRAULIC FILTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 32A | Rc1 1/4 | ||
฿ 20,985.35 | TSG HYDRAULIC FILTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 40A | Rc1 1/2 | ||
฿ 17,983.53 | TSG HYDRAULIC FILTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 50A | Rc2 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ตัวกรองบรรทัด | ประเภทของเหลว | น้ำมันไฮดรอลิกทั่วไป | ความแม่นยำ กรอง | ตาข่าย 150 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ชุดกรอง | ขดลวด รอยบาก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง