1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว แบบใช้พลังงานต่ำ (การเดินสายไฟ: กล่องเทอร์มินอลตรงกลาง) ซีรีส์ SL (รหัสสินค้า)

NCH HYDRAULIC SOLENOID VALVE

โซลินอยด์วาล์ว แบบใช้พลังงานต่ำ (การเดินสายไฟ: กล่องเทอร์มินอลตรงกลาง) ซีรีส์ SL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์วแบบใช้พลังงานต่ำ มีอายุการใช้งานนานมาก และมีเสียงเปลี่ยนเบา

[คุณสมบัติ]
· แกนเหล็กที่เคลื่อนที่ได้ของโซลินอยด์วาล์วชนิดเปียกจะจุ่มอยู่ในน้ำมัน ซึ่งจะช่วยหล่อลื่นและรองรับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
· โซลินอยด์วาล์วชนิดเปียกจะมีเสียงจากการสลับเปลี่ยนตำแหน่งของแกนเหล็กเบามาก ทำให้มีการทำงานที่เงียบ
· เนื่องจากโซลินอยด์แบบ AC ใช้พลังงานเพียง 9.6 W (60 Hz) และโซลินอยด์แบบ DC ใช้พลังงานเพียง 10 W จึงช่วยประหยัดพลังงาน
· มาพร้อมกับกล่องต่อสายไฟแบบพิเศษที่มีพอร์ท COM และไฟแสดงสถานะเป็นมาตรฐาน เพื่อให้เดินสายไฟง่ายขึ้นและซ่อมบำรุงได้สะดวกขึ้น
· คอยล์เป็นแบบเสียบเข้าจึงสามารถเปลี่ยนคอยล์ได้ในขั้นตอนเดียว
· สามารถนำวาล์วตัวนี้ไปเปลี่ยนใช้แทนวาล์วรุ่นเก่าได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เก่าได้อย่างหลากหลาย และการใช้วาล์วตัวนี้ร่วมกับวาล์วแบบวางซ้อนจะทำให้อุปกรณ์โดยรวมมีขนาดกะทัดรัด
· ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสากล (CE, UL และ CSA)
· สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยทั่วทุกมุมโลก

รหัสสินค้า
SL-G01-C4-R-D2-31
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด แรงดันใช้งานสูงสุด การไหลสูงสุด
(ℓ / นาที)
รูปแบบตำแหน่งของตำแหน่งที่เป็นกลาง พาวเวอร์ซัพพลาย วิธีการใช้งาน ประเภทโซลินอยด์ น้ำมัน ไฮดรอลิก การใช้งาน วิธีการเชื่อมต่อ ประเภทการสลับ แบบหล่อ ช่อง ไหลที่การเปลี่ยนแปลง แบบหล่อ ผ่าตัด สวิตช์กด แบบแมนนวล ตัวเรียงกระแส แบบฝัง ตัว แรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC SOLENOID VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -ตัวเครื่อง หลักของ วาล์ว ไฟฟ้า7 mpa30[พอร์ตทั้งหมดเปิด] พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมดเปิด24 V DCสปริง เซ็นเตอร์สองประเภท น้ำมัน แร่วัตถุ เดียวSubplate (ไม่รวม)แบบ 3 ตำแหน่ง-ไม่มีไม่มีไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1