(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ช่วยประหยัดพลังงาน เนื่องจากมีการรั่วไหลภายในเล็กน้อย มีประสิทธิภาพสูง และมีความดันตกคร่อมน้อยมาก มีอายุการใช้งานยาวนาน และกันน้ำได้ดีกว่าวาล์วชนิดแห้ง
[คุณสมบัติ]
· การรั่วไหลภายในน้อยมาก
· โครงสร้างแบบพอพเพ็ตจะช่วยลดการรั่วไหลภายในตั้งแต่ความดันต่ำไปจนถึงความดันสูงถึง 35 MPa (357 kgf/cm^2)
· เพิ่มประสิทธิภาพของวงจรไฮดรอลิก และประหยัดพลังงาน
· มีความจุขนาดใหญ่และการสูญเสียแรงดันน้อย
· ทุกขนาดมีกลไกเฉพาะในการลดแรงปฏิกิริยาของของไหล
· แม้จะมีขนาดกะทัดรัด วาล์วตัวนี้ก็มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับวาล์วขนาดเดียวกัน
· โครงสร้างที่เชื่อถือได้สูง
· เนื่องจากเป็นโซลินอยด์วาล์วชนิดเปียก แกนเหล็กที่ขยับได้จะยังคงจุ่มอยู่ในน้ำมันขณะเคลื่อนที่ จึงช่วยลดเสียงจากการเปลี่ยนและใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือ มีอายุการใช้งานยาวนาน และกันน้ำได้ดีกว่าวาล์วชนิดแห้ง
· พื้นผิวติดตั้งสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO (ขนาด 01, 03) วาล์วตัวนี้สามารถต่อเข้ากับวาล์วแบบวางซ้อนได้ ทำให้วงจรมีความเรียบง่ายและอุปกรณ์โดยรวมมีขนาดกะทัดรัด
· คอนเนคเตอร์ EC ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสลับเปลี่ยน (ขนาด 06) ระหว่างการสลับเปลี่ยน กระแสไฟฟ้า (กระแสเริ่มต้น) จะไหลไปยังคอยล์มากกว่ากระแสไฟฟ้าปกติ (กระแสโฮลดิง) ถึงสองเท่า ทำให้เปลี่ยนได้อย่างน่าเชื่อถือ
· ขนาด 06 มีรูปร่างกะทัดรัด ด้วยการออกแบบไม่เหมือนใครที่ใช้คอยล์ขนาดเล็กในการจ่ายเอาท์พุตสูง โดยไม่ต้องพึ่งคอยล์ขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
SNH-G01-A2K-R-E1-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การไหลสูงสุด (ℓ / นาที) | รูปแบบตำแหน่งของตำแหน่งที่เป็นกลาง | พาวเวอร์ซัพพลาย | วิธีการใช้งาน | ประเภทการสลับ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ขนาดเกลียว | แบบหล่อ ผ่าตัด | ไฟแสดงสถานะ | ตัวเรียงกระแส แบบฝัง ตัว | หมายเลข การออกแบบ | สวิตช์กด สวิตช์แบบแมนนวล (พร้อม กลไก ล็อค) | ขาพิน สลับด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | การเชื่อมต่อสายไฟ 3 พอร์ต PB | 100 V AC | [สปริง ออฟเซ็ท] สปริงด้านข้าง | แบบ 3 ตำแหน่ง | ขนาด 01 | ไม่มี | มี | มี | 11 | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลักของ วาล์ว ไฟฟ้า | แรงดันใช้งานสูงสุด | 35 mpa | ประเภทโซลินอยด์ | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
น้ำมัน ไฮดรอลิก | ประเภท น้ำมัน แร่ | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | วิธีการเชื่อมต่อ | Subplate (ไม่รวม) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง