1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

วาล์วควบคุมการไหลแบบวางซ้อน (มีกลไกชดเชยแรงดัน / อุณหภูมิ) (รหัสสินค้า)

NCH HYD CONTROLL VALVE

วาล์วควบคุมการไหลแบบวางซ้อน (มีกลไกชดเชยแรงดัน / อุณหภูมิ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์วแบบวางซ้อนที่มีกลไกชดเชยแรงดัน ช่วยรักษาอัตราการไหลที่ควบคุมให้มีค่าคงที่ แม้ความดันจะผันผวน และช่วยรักษาอัตราการไหลให้คงที่ แม้ความดันน้ำมันจะเปลี่ยน
[คุณสมบัติ]
· วาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบวางซ้อนนี้ใช้สำหรับควบคุมความเร็วของแอคชูเอเตอร์
· มีให้เลือกหลายรุ่น ซึ่งรวมถึงรุ่นที่มีการควบคุมพอร์ท A,B, การควบคุมพอร์ท A หรือ B, และการควบคุมพอร์ท P
· มีกลไกชดเชยแรงดัน ช่วยรักษาอัตราการไหลที่ควบคุมให้มีค่าคงที่ แม้ความดันจะผันผวน
· และช่วยรักษาอัตราการไหลที่ควบคุมให้คงที่ แม้อุณหภูมิน้ำมันจะเปลี่ยน
· มีความดันใช้งานสูงสุด 21, 25, 35 MPa {214, 255, 357 kgf/cm²}

รหัสสินค้า
OFH-G04-B200-X-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (ขนาด) แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน วาล์ว แรงดันในการเปิดวาล์ว
(MPa)
พอร์ตเชื่อมต่อ อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล
(ℓ / นาที)
วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม หมายเลข การออกแบบ เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สเปค

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 101/2350.1พอร์ท B200ชนิดควบคุมการไหลขาเข้า10มีซีรีส์ M35

กำลังโหลด …

  1. 1