(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับเซนเซอร์ขนาดใหญ่ สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | มิติ อ้างอิง A / A1 (มิลลิเมตร) | ขนาด เซนเซอร์ รองรับการใช้งาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213.28 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 4.5 | 30 | M8 | 49 | ||
฿ 213.28 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 4.5 | 30 | M12 | 52 | ||
฿ 217.52 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 6.0 | 30 | M12 | 52 | ||
฿ 217.52 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 4.5 | 40 | M12 | 62 | ||
฿ 221.14 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 6.0 | 40 | M12 | 62 | ||
฿ 221.14 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 4.5 | 50 | M12 | 72 | ||
฿ 229.61 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 6.0 | 50 | M12 | 72 | ||
฿ 233.24 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 6.0 | 60 | M12 | 82 | ||
฿ 249.57 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 6.0 | 80 | M12 | 102 | ||
฿ 213.28 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 4.5 | 30 | M18 | 56 | ||
฿ 221.14 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 6.0 | 30 | M18 | 56 | ||
฿ 221.14 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 4.5 | 40 | M18 | 66 | ||
฿ 229.61 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 6.0 | 40 | M18 | 66 | ||
฿ 221.14 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 4.5 | 50 | M18 | 76 | ||
฿ 229.61 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 6.0 | 50 | M18 | 76 | ||
฿ 241.70 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 6.0 | 60 | M18 | 86 | ||
฿ 253.19 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 6.0 | 80 | M18 | 106 | ||
฿ 233.24 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 4.5 | 40 | M30 | 72 | ||
฿ 241.70 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 6.0 | 40 | M30 | 72 | ||
฿ 241.70 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 4.5 | 50 | M30 | 82 | ||
฿ 249.57 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 6.0 | 50 | M30 | 82 | ||
฿ 245.33 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 4.5 | 60 | M30 | 92 | ||
฿ 253.19 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 6.0 | 60 | M30 | 92 | ||
฿ 269.52 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 6.0 | 80 | M30 | 112 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SPHC | กระบวนการเตรียมผิว | ขัดเงาด้วยไฟฟ้าแคโธดิก: สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง