(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดสำหรับโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์พร้อมแกนเกลียวแบบเชื่อม
·เมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์รูปแบบเก่า แรงงานในการประกอบจะลดลงด้วยจำนวนชิ้นส่วนที่น้อย
· ความสูงและมุมของโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์สามารถปรับได้อย่างอิสระ แบบป้องกันเต็มที่เพื่อปกป้องเซนเซอร์
รหัสสินค้า |
---|
FSCZCH100-M8S |
FSCZCH150-M8S |
FSCZCH200-M8S |
FSCZCV100-M8S |
FSCZCV150-M8S |
FSCZCV200-M8S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง | ความยาว L | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 692.20 ฿ 417.33 | IWATA SENSOR BRACKET FSC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 41.5 | 100 | ด้านข้าง | ||
฿ 759.93 | IWT SENSOR BRACKET FSC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 41.5 | 150 | ด้านข้าง | ||
฿ 799.85 | IWT SENSOR BRACKET FSC | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 41.5 | 200 | ด้านข้าง | ||
฿ 731.91 | IWT SENSOR BRACKET FSC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 100 | แนวตั้ง | ||
฿ 759.93 | IWT SENSOR BRACKET FSC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 150 | แนวตั้ง | ||
฿ 811.73 | IWT SENSOR BRACKET FSC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 200 | แนวตั้ง |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | สกรู ขนาด M | M8 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ แผ่นเพลท | 2.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง