1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อหกเหลี่ยมตาไก่ NNT - ข้อต่องอ รุ่น KLA

ข้อต่อหกเหลี่ยมตาไก่ NNT - ข้อต่องอ รุ่น KLA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 386.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่องอ ข้อต่อ สำหรับท่อ เหล็กกล้า ความดัน สูง
[คุณสมบัติ]
· สำหรับท่อ ความดัน ดันสูง จนถึงเส้นผ่านศูนย์กลางกลางสำหรับระบบไฮดรอลิกทั่วไป (ตั้งแต่ 13.7 MPa)
· ไม่ต้องใช้เกลียว การเชื่อม การบาน หรือ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน และยังสามารถใช้ดัด ท่อเหล็ก ได้อีกด้วย
· มีส่วนทำให้สูญเสีย ความดัน ต่ำ เสียงรบกวนต่ำ และการสั่นสะเทือนต่ำ
· พัฒนาขึ้นสำหรับ อุปกรณ์ไฮดรอลิก แรงดันสูง เช่น อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิกส์
· ส่วนแบ่งการตลาดสูงและได้รับการตอบรับที่ดีในทุกสาขา อุตสาหกรรม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ไฮดรอลิก ความดัน สูง

รหัสสินค้า
KLA10-000KNNT
KLA12-000KNNT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)

฿ 386.32

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 1010

฿ 460.26

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 23 วัน 1212

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่องอ
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อชนิดกัด ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาด ท่อเหล็ก วัสดุ ของ ท่อเหล็ก เหล็กกล้า