1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์หัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบบาง

โบลท์หัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบบาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในส่วนมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรง] สี่เหลี่ยมจัตุรัส
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 6
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[หน่วยการขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[ความยาว L (มม.)] 10 16 20 25 30

รหัสสินค้า
SPNSQHSLT-SUS-M6-10
SPNSQHSLT-SUS-M6-16
SPNSQHSLT-SUS-M6-20
SPNSQHSLT-SUS-M6-25SALE
SPNSQHSLT-SUS-M6-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.)

฿ 16.32

BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010

฿ 15.80

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016

฿ 14.89

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 1020

฿ 19.15

฿ 9.79

BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025

฿ 22.90

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1030

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบเหลี่ยม เกลียว ขนาดเกลียว (M) 6 วัสดุ สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์