1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองสปริงสำหรับหัวสกรู【1-5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SA11 FASTENING

แหวนรองสปริงสำหรับหัวสกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนท์โครเมต, ไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม , ชุบผิวนิกเกิล, ชุบผิวโครเมี่ยม, การเคลือบผิวป้องกันสนิมแบบ Dacrotized, การทำสี, การเคลือบผิว, ชุบเงิน / ทองแดง/ ดีบุก

รหัสสินค้า
WSPC-ST3B-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย วัสดุ: สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) วัสดุ เหล็กกล้า OD
(มิลลิเมตร)

฿ 1,359.24

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต5.151.4กล่อง / แพ็กเกจ-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ-[SWRH] SWRH72B8.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนสปริง ประเภท (การใช้งาน) แหวนสปริง ชนิดแหวนรองสปริง มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WSPC-ST3B-M5 ในชุด แหวนรองสปริงสำหรับหัวสกรู

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WSPC-ST-M16
WSPC-ST-M18
WSPC-ST-M20
WSPC-ST3B-M6
WSPC-ST3B-M8
WSPC-ST3W-M10
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย วัสดุ: สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) วัสดุ เหล็กกล้า OD
(มิลลิเมตร)

฿ 10.66

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-16.2163.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)---[SWRH] SWRH72B24.4

฿ 10.84

1 ชิ้น 6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-18.2183.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)---[SWRH] SWRH72B26.4

฿ 12.77

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-20.2204.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)---[SWRH] SWRH72B30.6

฿ 2.07

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต6.161.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ-[SWRH] SWRH72B9.9

฿ 2,849.53

1 แพ็ค

2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต8.182กล่อง / แพ็กเกจ-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ-[SWRH] SWRH72B12.7

฿ 3.20

1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต10.2102.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว-[SWRH] SWRH72B16