(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีส่วนที่ยื่นออกมาสำหรับเชื่อมใต้แป้นของหัวสกรู
รหัสสินค้า |
---|
SPNFLH-ST3W-MS10-20 |
SPNFLH-ST3W-MS10-25 |
SPNFLH-ST3W-MS10-30 |
SPNFLH-ST-MS10-20 |
SPNFLH-ST-MS10-25 |
SPNFLH-ST-MS10-30 |
SPNFLH-ST-MS10-35 |
SPNFLH-ST-MS10-40 |
SPNFLH-STC-MS10-20 |
SPNFLH-STU-MS10-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,035.57 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 20 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,369.92 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 25 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,163.11 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 30 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,297.26 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 20 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 2,768.81 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 25 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 2,603.16 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 30 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 2,388.22 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 35 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 2,351.12 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 40 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 2,589.94 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 20 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 2,589.94 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 20 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 10 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 1.25 | รูปทรง รายละเอียด | แบน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | สกรู อื่น ๆ | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง