(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นิยมใช้เป็น สกรู เทอร์มินอล สายดิน ด์ คุณสามารถซื้อ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10 ได้ตั้งแต่ 1 ชิ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14.99 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | |
฿ 14.99 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | |
฿ 16.20 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | |
฿ 20.04 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 8 | 1 | ||
฿ 18.62 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | |
฿ 19.83 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | |
฿ 21.04 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | |
฿ 33.68 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 10 | 1.25 | ||
฿ 35.61 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | ||
฿ 37.94 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
฿ 43.43 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | |
฿ 61.16 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
฿ 106.45 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 12 | 1.5 | ||
฿ 100.26 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 16 | 1.5 | ||
฿ 118.45 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิปหรือแบน | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง