1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลส หัว P สกรูเกลียวปล่อย พร้อมไดรฟ์คอมโบ หัวแฉก / รูตรง (แบบที่ 2 ไม่มีร่อง แบบ B-0)【1-6,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สเตนเลส หัว P สกรูเกลียวปล่อย พร้อมไดรฟ์คอมโบ หัวแฉก / รูตรง (แบบที่ 2 ไม่มีร่อง แบบ B-0)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

มีสกรูที่ขันขณะต๊าปตรงจุดที่เจาะรูไพล็อต ทำให้ไม่ต้องทำงานต๊าป สกรูไม่สั่น จึงทำให้ไม่คลายออก
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมีการติดตั้งแหวนรองก่อนขันเกลียว แหวนรองจะไม่หลุดจากสกรู
· สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้โดยกำจัดความยุ่งยากในการใส่แหวนรองและป้องกันการทำหาย
· ป้องกันการใส่สกรูค้างไว้ในแหวนรอง
· เนื่องจากแหวนรองมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาดเล็ก จึงมีโครงสร้างที่ไม่หลุดออกจากเกลียวได้ง่าย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเพลทเหล็กกล้าแบบบางและเรซิ่นแบบหนา (5 มม. หรือน้อยกว่า), ยางแบบหนา

รหัสสินค้า
CSBPNHB0-SUS-TP2.6-5
CSBPNHB0-SUS-TP2.6-8
CSBPNHB0-SUS-TP2.6-10
CSBPNHB0-SUS-TP2.6-12
CSBPNHB0-SUS-TP2.6-18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.) หน่วยขาย

฿ 6,474.67

FASTENING 1 แพ็ค

6,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 105กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 2.11

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 2.11

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 1010ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 2.11

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 1012ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 3.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1018ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว สกรู กรีดตัวเอง ขนาดเกลียว (M) 2.6 รูปทรง รายละเอียด กระทะ
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิปหรือแบน รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รูปทรงปลาย ปลายแบน