1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทจาน, Whitworth【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทจาน, Whitworth
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ชุบไบร์ทโครเมต เกลียวสกรู
[ชนิด] Whitworth หยาบ การใช้งาน / หน้าที่ มาตรฐาน
[กระบวนการชุบผิว] (รายละเอียด) ชุบไบรท์โครเมต
[หน่วยขาย] แต่ละกล่อง (สามารถซื้อเป็นหน่วยเดียว) แพ็ค
[ขนาดเกลียว (นิ้ว)] 1/4 5/16 3/16
[ความสูง (มม.)] 2.3 3 4

รหัสสินค้า
NSQ-STU-W1/4
NSQ-STU-W5/16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน่วยขาย ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 5.30

OKA NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1/43

฿ 2,407.62

OKA NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน กล่อง / แพ็กเกจ5/164

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ประเภท เกลียว เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม