(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต, ชุบผิวนิกเกิล
[ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว)] 1/2, 5/8, 1/4, 5/16, 3/8, 3/4, 7/8, 7/16, 1, 1 1/8, 1 1/4 , 1 3/8, 1 1/2
[การใช้งาน/ฟังก์ชัน] มาตรฐาน
[ชนิดเกลียว] ค่ากำหนดของเกลียว
[มาตรฐานัทหกเหลี่ยม] Class 2
รหัสสินค้า |
---|
HNT2-ST-W1/2 |
HNT2-ST-W5/8 |
HNT2-STU-W1/2 |
HNT2-SUS-W1+1/2 |
HNT2-SUS-W1+1/4 |
HNT2-SUS-W1/2 |
HNT2-SUS-W1/4 |
HNT2-SUS-W3/4 |
HNT2-SUS-W3/8 |
HNT2-SUS-W5/8 |
HNT2-SUS-W5/16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,271.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | กล่อง / แพ็กเกจ | 1/2 | - | 10 | ||
฿ 1,873.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | กล่อง / แพ็กเกจ | 5/8 | - | 13 | ||
฿ 22.84 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1/2 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 10 | ||
฿ 8,937.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | กล่อง / แพ็กเกจ | 1 1/2 | - | 30 | ||
฿ 6,189.68 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | กล่อง / แพ็กเกจ | 1 1/4 | - | 25 | ||
฿ 46.48 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1/2 | - | 10 | ||
฿ 12.39 ฿ 9.28 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1/4 | - | 5 | |||
฿ 269.42 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3/4 | - | 16 | |||
฿ 21.68 ฿ 10.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3/8 | - | 8 | |||
฿ 150.86 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5/8 | - | 13 | ||
฿ 15.76 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5/16 | - | 6.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | type2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง