1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

วัสดุ ท่อระบายน้ำ วัสดุ ESLON HTDV กับดักระบายน้ำ ทนความร้อน

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG

วัสดุ ท่อระบายน้ำ วัสดุ ESLON HTDV กับดักระบายน้ำ ทนความร้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
•สำหรับการระบายน้ำที่มีอุณหภูมิสูงจากห้องครัว (เครื่องล้างจานเป็นต้น) และการปล่อยน้ำที่มีอุณหภูมิสูงจากอาคาร ( เครื่องทำน้ำอุ่น แบบใช้ไฟฟ้า , เครื่องล้างจานในครัวเรือน ฯลฯ )
•ซีรีส์ ESLON HTDV ข้อต่อ โดยใช้ร่วมกับท่อ HT ให้การระบายน้ำ ของเสีย มีคุณภาพสูงและอุณหภูมิสูงสำหรับการใช้ อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด 90 ° C

รหัสสินค้า
HETR50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ พีวีซี เรซิ่น ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ กับดักระบายน้ำ วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ไวนิล คลอไรด์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่
อุณหภูมิสูงสุด(℃) 90 เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 50