(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้ง ESLON DV-VU ถูกออกแบบมาสำหรับงานระบายน้ำกลางแจ้งในพื้นที่อยู่อาศัยสถานะการยึดเกาะของข้อต่อ ESLON DV-VU สามารถยืนยันได้โดยการตรวจสอบภาพ
รหัสสินค้า |
---|
UY1H3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | ขอราคา | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | 45°Y | 100 × 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | พีวีซี เรซิ่น | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ไวนิล คลอไรด์ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | สี | สีเทา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง